Mobilitás a műanyag siklócsapágyaknak köszönhetően

Jellemzés

  • Amire szükség volt: igubal® gömbcsapágyak és peremcsapágyak, drylin®profilvezetők.
  • Követelmények: A kerekesszékeknek és a csapágyelemeknek minden időjárási körülménynek ellen kell állniuk. A háromszög alakú kormányrendszerben kenésmentesnek kell lenniük, hogy megakadályozzák a szennyeződés és a por felhalmozódását. Ezenkívül a járdaszegélyeken való áthajtáskor nagy erők hatnak a beépített csapágyakra, amelyeknek ennek megfelelően ütésállónak kell lenniük.
  • Iparág: Orvostechnika
  • Siker az ügyfél számára: A különböző csapágykomponensek a könnyűséget, a robusztusságot, az egyszerű összeszerelést, az alacsony hézagot, a nagy mozgékonyságot, a nagy csillapítási képességet és a jó súrlódási és kopási eredményeket ötvözik. A rehabilitációs technológiával foglalkozó vállalat már évek óta használja a polimer csapágyprogramot segédeszközeiben.
Kerekesszék

Probléma

Megoldás

A hatás/ütés hatása nagyon nagy az átkelés pillanatában. Ezt enyhíti a hegyikerékpár felfüggesztési rendszere és a nagy térfogatú gumiabroncsok. Ehhez járulnak a polimer csapágyak jó csillapítási tulajdonságai, amelyek - az acéllal ellentétben - képesek elnyelni a rezgéseket.

A padlószerelvényben a láb- és lábszárbeállítókban drylin® profilvezetőket használnak. Ezek is sima futásúak és szennyeződésre érzéketlenek. A tribológiailag optimalizált polimer csúszófilm nagyon jó súrlódási és kopási eredményeket biztosít.

A háromszög alakú kormányrendszer forgáspontjánál a "KGLM" sorozatú, kenés- és karbantartásmentes igubal® gömbcsapágyakat használják. (bal oldali kép) Az igubal® iglidur® G anyagból készült peremcsapágyak szintén az összes 45°-os súlyponteltolódású állószerkezetbe vannak beépítve (jobb oldali kép).

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation