D1/D2 támogatás

Riasztás vagy hiba

Állapotüzenetek

Mozgás vagy zaj

Alkalmazás teljesítménye

Állapotüzenetek

Riasztás

A 10 hőmérséklet

A 11 követési hiba

A 18 pozíció ablak

Hibák

01-es hiba - Hibás paraméterezés

02-es hiba - Motor túláram

02-es hiba - Enkóder túláram

04-es - Túláram 10 V kimenet

05-ös hiba - Bemenet/kimenet feszültség

06-os hiba - Logikai kapu feszültség alacsony

07-es hiba - túl magas logikai feszültség

08-as hiba - Alacsony feszültségterhelés

09-es hiba - Magas feszültségterhelés

10-es hiba - Hőmérséklet

11-es hiba - Követési hiba

12-es hiba - Végálláskapcsoló

13-as hiba - Hall szenzor

15-ös hiba - Enkóder csatorna A

15 - 17. hibák - enkóder hibák

16-os hiba - Enkóder csatorna B

17-es hiba - Enkóder csatorna I

21-es hiba - Fékellenállás túlterhelése

Alkalmazás teljesítménye

Mozgás

GYIK - Elmozdulás

GYIK Zárt hurok 2

Zaj

GYIK - Zárt hurok 1

A nyitott és zárt hurok összehasonlítása

További információ

Kapcsolat

Motor vezérlőrendszer támogatás

Webáruház

Motor vezérlőrendszerek webáruház

Tanulmány

Tanulmány letöltése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation