Cső-vályú tartó tálca

A tartótálca kis láncos sorozatokhoz és alacsony költségű automatizálási egységekhez, lineáris gantry-hez

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Termékválaszték

  1. M6-os csavarokkal és csúszó anyákkal, kompatibilis a C-profilú 92.42.XXX modellel
  2. XXX = hossz mm-ben
  3. LLL = hossz mm-ben
Alkatrész szám - zárt vályúMegnevezés
9TT.FP.SLS1)Fix vég (vezetővályú bilincs)
9TT.H.SLS1)Vezetővályú bilincs
92.42.XXX2)Standard C-szelvény (XXX = hossz mm-ben)
9TT.10.LLL3)Cső készlet (négy eloxált alumínium csövet tartalmaz)
9TT.10.1.LLL3)Eloxált alumínium csövek, egyesével
Elágazó csatorna lineáris rendszer kábelvezetéséhez.

Megfelelő energialánc a tartó tálcához

SzériaSzélesség [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 50-ért
E2i.15/E2.15/E2C.15 50-ért
E2i.26 / E2.26 038-tól kezdődően
2400/2500 038-tól kezdődően
E3.22040-től
E61.29/EF61.29 040-től
E6.29 040-től
Vezetőcsatorna kábelek biztonságos vezetéséhez egy lineáris tengely mentén.

Megfelelő energiacsövek a tartó tálcához

SzériaSzélesség [Bi in mm]
R117 / R118 048-tól kezdődően
R2i.26/R2.26 038-tól kezdődően
R6.29040-től

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation