Nyelvváltás :
A szervokábeleinkre vonatkozó összes élettartam-tesztjelentésünket itt találja.
A szervohajtások mindenhol megtalálhatók, például a csomagolóiparban használt lineáris robotokban. A logisztikai csarnokok, amelyekben ezek az eszközök találhatók, általában jól temperáltak, olaj és egyéb hatások is ritkák vagy nem léteznek, csak a sebesség és a hajlítási sugár nem követelhet túl sokat a kábeltől. A CF887 PVC külső köpenye rugalmas és kopásálló, az energialáncban való állandó mozgásra készült, és gazdaságilag is nagyon vonzó. A garantált élettartamnak köszönhetően a karbantartás jól tervezhető, és a pl. dugóhúzó okozta meghibásodások többé nem fordulnak elő.

A bútoriparban gyakori a fapor és a forgács. Ezek a körülmények különösen a famegmunkáló gépek használata során fordulnak elő. Ezeket a megmunkálási funkciók nagyfokú sokoldalúsága jellemzi: marás, fúrás, fűrészelés. Ezek a gépek mindegyike hajtásrendszert és ezáltal szervokábeleket használ. Ha szűk beépítési helyről vagy portálokon való hosszú távolságokról van szó, a belső köpennyel ellátott kialakítás garantálja a megbízhatóságot.

A szervomotorok napjainkban nélkülözhetetlenné váltak. Számos, különböző követelményeket támasztó gyártó van a piacon. A hagyományos kábelek azonban elérik határaikat, különösen a mozgó alkalmazásokban. A szervomotorok használatának klasszikus példája a vágó- és megmunkálóközpontok. Ezekben a rendszerekben a kábeleket nemcsak nagyon gyakran és szűk sugarú körben mozgatják, hanem a környezeti hatások széles skálájának is ellen kell állniuk. A forgács, az olaj, a víz és a tisztítószerek mindennaposak. A CF270 PUR-anyaga mindezeknek ellenáll. Olajállóságának és rovátkaálló specifikációjának köszönhetően a kábel teljes élettartama alatt -20 és +80°C közötti hőmérsékleten is használható.

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzuk a szervokábel élettartamát az energialáncban. A CF270 egy úgynevezett "orsókábel". Ezt a fajta egyvezetékes kábelt például nagy teljesítményű esztergaközpontokban vagy CNC-gépekben használják. Mindkét példában az energiaellátás kihívást jelent, mivel az alkalmazások néha nagy pontosságú és nagyon összetett szerszámok készítését igénylik. Ráadásul az ilyen gépekben a kábel közvetlenül a munkadarabon helyezkedik el, ezért nagyon ellenállónak kell lennie a fémforgácsokkal és mindenekelőtt az alkalmazott olajokkal szemben. A PUR külső köpenynek köszönhetően ez a kábel megfelel ezeknek a kritériumoknak, és tesztelt élettartamának köszönhetően üzembiztos használatot is garantál.

Olaj, szűk hajlítási sugár, forgács, gyors és gyakori mozgások. Egy modern marógép valóságos kínzókamra a kábelek számára. A CF27.D a bevágásálló PUR külső köpenyének köszönhetően ideálisan ellenáll az olajnak és a forgácsoknak. A TPE belső köpeny és az árnyékolás lapos fonásszöge még a legkisebb, akár 7,5xd hajlítási sugarú kanyarodást is könnyedén megoldja ennek a szervokábelnek. Alkalmas az összes elterjedt motorméret keresztmetszetében, akár egymagvú, akár vezérlőpár nélkül, akár egy vagy két vezérlőpárral. A különböző jóváhagyások, mint például az UL, szintén lehetővé teszik a világméretű felhasználást.

A CF29.D családba tartozó kábeleket gyakran használják raktározó- és betárológépekben (SRM). Ott az árboc emelőszerkezetében használják őket. A nagy dinamika és a hideg környezet nagy kihívást jelent a felhasznált alkatrészek számára. Rendkívül alacsony hőmérsékletet kell elviselniük, pl. a hűtőházakban.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.