Korrózióálló: Teljes mértékben műanyag alkatrészekből készült
2Költséghatékony: Elérhető építőkészlet-rendszerként e-chain® energialánccal
3Időtakarékos: Gyors és egyszerű beszerelés
42 összeszerelési készlet változat:
01) összekötő elemmel fix
szélességhez, vagy
02) C-profillal
nagyobb szélességekhez
A gyors szerelésnek köszönhetően időtakarékos
Nagyon könnyű műanyag elemeknek köszönhetően és csendesebb mint a fém vezetővályúk
Kedvező ár
Korrózióálló
Csúszási üzemmód: maximum 1 [m/s] sebesség
Alátámasztás nélküli üzemmód (guidelite mint vezetővályú): max. 5 m/s sebesség, a nagyobb sebesség sem kizárt, kérjük, keressen minket bizalommal
Moduláris rendszer, raktárról elérhető
Öntözőautó (cserepes növények öntözése)
Alacsony ciklusfrekvenciával, alacsony fordulatszámmal és további terhelésekkel rendelkező alkalmazásokhoz
Költséghatékony vezetővályú alátámasztás nélküli alkalmazásokhoz
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
vezető szögek
2Műanyag vezetősín
3rúd, rápattintható
Leírás | Cikksz. |
---|---|
Beépítési készlet elválasztóval fix szélességhez, amely a következőkből áll | 9GL.64.50.450.XX |
2 x vezető saroktartó + 1 x elválasztó | (XX = elválasztó szélességi indexe) |
Vezetősín készlet (bal és jobb) | 9GL.64.30.2000 |
a feltüntetett hosszban (standard: 2000 mm) | |
Bemeneti modul, amely levezeti az e-chain® energialánc felső szakaszát, 2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Csak a 2700R és 3500R sorozatú görgős e-chain® energialáncokhoz, középső betáplálással | (XX = elválasztó szélességi indexe) |
Csatolja a cikkszámot a táblázatban látható XXX szélességi indexszel. | Például: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
vezető szögek
2Műanyag vezetősín
4M8 csavarkészlet
5C-szelvény
Leírás | Cikksz. |
---|---|
Szerelőkészlet C-szelvényekkel, az alábbiakat tartalmazza | 9GL.64.50.LLL |
2 x vezető szögvasmerevítő + 1 x C-szelvény + M8 csavarkészlet | (LLL = hosszok, C-szelvény) |
Vezetősín-készlet (jobb és bal) | 9GL.64.30.2000 |
az ábrázolt hosszúságban (szabványos: 2 000 mm) | |
Előtoló modul, amely az e-chain® felső menetéig, 2000 mm-ig vezet le. | 9GL.64.80.sorozat. LLL |
Kizárólag a 2700R és a 3500R sorozatú, középső előtolással rendelkező roller e-chains®-hez | (LLL = hosszok, C-szelvény) |
A cikkszám a C-szelvénynek a táblázat jobb oldalán LLL értékként jelzett hosszúságával egészül ki. | Például: 9GL.64.50.175 |