Nyelvváltás :
A motorkábeleinkre vonatkozó összes tartóssági vizsgálati jelentésünket itt találja.
A szerszámgépekkel szemben különböző követelmények támasztanak. Többek között meg kell felelni az előírt tartósságnak, de fontos az egyes rendszerek gazdaságossága is. Ezeket a szempontokat szem előtt tartva mindig fontos mérlegelni, hogy melyik kábelminőség melyik alkalmazáshoz megfelelő. Egy lézervágó rendszerre nem hat az olaj vagy hasonló vegyi anyagok, ezért alapvető fontosságú, hogy a meghajtók kábelei a lehető legrugalmasabbak és jól védettek legyenek a por és a forgács ellen. A CF886 a kopásálló PVC külső köpenyének köszönhetően alkalmas erre a környezetre. Ha a szabad térben olaj van jelen, például egy megmunkálóközpontban, akkor a CF896 iguPUR külső köpenye a klasszikus PUR kábelek költséghatékony alternatívája.

Fűrészelés, marás, szegélyezés, ragasztás - a faiparban számos motort kell mozgatni. Nem utolsósorban a folyamatok egyre növekvő automatizálása miatt. Ezek az alkalmazások első pillantásra egyszerűnek tűnhetnek, de a folyamatok megbízhatósága és a karbantartásmentesség itt is rendkívül fontos. A CF886 ideális a gyárcsarnokok körülményeihez. A jó kopási tulajdonságainak köszönhetően a PVC külső köpeny nem okoz gondot a por vagy a forgács, és a kábel árnyékolásának köszönhetően a szomszédos adat- vagy vezérlőkábeleket nem befolyásolja. Mivel az ilyen rendszereket világszerte használják, nemcsak megbízható élettartamra, hanem gyakran UL-engedélyre is szükség van.

Szűk beépítési hely, tisztítószerek, szennyeződések és sok kettős ütés - mindez megtalálható egy autómosóban. A CF30 ilyen követelményekre lett tervezve, és a PVC külső köpenynek köszönhetően +5 és +70°C közötti alkalmazásra is alkalmas. A kábel olajálló és lángálló, jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik, és akár 100 m-es haladási távolságot is képes megvalósítani. Fontos, hogy ez a kábel a nemzetközi piac számára UL tanúsítvánnyal rendelkezik.

A folyamatautomatizálás az autóiparban időt és pénzt takarít meg. A gyártósori automatizálási technológia ennek egyik legfontosabb szempontja, és nagymértékben igényli a motorokkal és inverterekkel ellátott hajtástechnikát. A karosszériaüzemtől a fényezőüzemig és a végső összeszerelésig a rendszerek különböző környezetben helyezkednek el, és különböző anyagokkal kerülnek kapcsolatba. Mindezen területeken olyan motorkábelekre van szükség, amelyek megfelelnek az autóipar szigorú követelményeinek.

A hulladék újrahasznosító üzemek nem egy tiszta hely; a magas hőmérséklet, a szennyeződés és a rendszerint nagy távolságok problémát jelenthetnek a kábelek számára. Különösen a hulladékgazdálkodásban uralkodó szélsőséges körülmények között azonban fontos, hogy a rendszerek üzembiztosak legyenek. A CF35.UL erre készült. Legyen szó akár a rendkívül magas páratartalomról egy komposztáló üzemben, akár a hőhasznosítás során keletkező porról és szennyeződésről. A TPE külső köpenynek köszönhetően a kábel -35 és +90°C közötti hőmérséklet-tartományra készült, és még a bioolajok sem befolyásolják. A hosszú, akár 400 méteres útvonalak éppúgy nem jelentenek problémát, mint a szűk beépítési hely vagy az UV-sugárzás egy kültéri rendszerben. Mivel az ilyen megoldásokat természetesen világszerte használják, az UL-engedélyt itt is érdemes megemlíteni.

A kábelhibák természetesen soha nem kívánatosak. A daru és a kocsi mozgatásában azonban elképzelhetetlen a kábel meghibásodása. Itt megbízhatóságra és maximális biztonságra van szükség. Az alkalmazott motoros kábelek ezért komoly kihívásoknak vannak kitéve. A -40°C és +80°C közötti hőmérséklet nem ritka. Ezen kívül általában hosszú utakról van szó, ezért a folyamatos használat és a por miatt nagy terhelésekkel kell számolni. Az alkalmazott motorkábelnek mindezen körülményeknek ellen kell állnia.

A vizsgálat célja a CFROBOT7 robotkábelcsalád csavarható motorkábelének élettartamának meghatározása volt. A CFROBOT7-nek megbízhatóan kell ellenállnia a folyamatos mozgásnak, például egy +/- 180°-os csavarodással rendelkező robotban, ahogyan az az autóiparban található.
Ezekben az alkalmazásokban gyakran előfordul, hogy a robotok folyamatosan mozgásban vannak, ezért a kábelek folyamatosan ki vannak téve ennek a csavarásnak. A hajtogatott teljes árnyékolásnak és a robusztus PUR külső köpenynek köszönhetően ez a kábel ideális a 3D-s mozgásokhoz.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.