Nyelvváltás :
| A vizsgálat száma: 4876 | Vonaltípus: CF9.15.18 |
|---|---|
| hajlítási sugár: 100 mm (6,5 x d tényező) | élettartam: 526,000 löket |

Ebben a vizsgálatban a CF9.15.18 élettartamát kellett elemezni egy 100 mm sugarú e-láncban®.
A vizsgálat célja a chainflex® kábel élettartamának vizsgálata volt rendkívül alacsony hőmérsékleten. A kültéri alkalmazásokban használt rendszerekhez hidegálló kábeleket kell használni. Az alacsony hőmérséklet ugyanis különösen megviseli az anyagot - pontosabban a külső köpeny anyagát. Ilyen körülményekkel például kikötőkben találkozhatunk, ahol a kábelek állandóan ki vannak téve a zord környezeti körülményeknek. A tengervíz, a nagy hőmérsékletkülönbségek és a csapadék megkövetelik, hogy az alkalmazott kábelek időjárás- és UV-állóak, valamint robusztusak legyenek.
A szélsőséges körülmények között a klímakonténerünkben végzett tesztek azt mutatták, hogy a CF9.15.18 vezérlőkábel várható élettartama hosszú időn keresztül -40 fokon is adott. Más szóval, pontosan azt, amit az ügyfelek elvárnak: megbízhatóságot még hideg környezetben is.