Golyóscsapágyak anyaga: xirodur®

B180 - költséghatékony multifunkciós eszköz

xirodur® B180 - műszaki adatok
  • Leghosszabb élettartam
  • Széles termékválaszték
  • Alacsony kopási értékek
  • Jó kémiai és közepes hőmérsékleti ellenállás
xirodur® A500 - műszaki adatok

A500

  • Hőmérsékleti ellenállás
  • Nagyon jó kémiai ellenállás
  • Különleges termék
  • Vákuum- és autoklávos alkalmazásokhoz
xirodur® F180 - műszaki adatok

F180

  • Antisztatikus disszipatív anyag
  • Támogatja a nem kívánt elektrosztatikus töltés elvezetését
xirodur® F182 - műszaki adatok

F182

  • Elektrosztatikusan vezető
  • Alacsonyabb felületi ellenállás (térfogati ellenállás <104 Ωcm), mint xirodur® F180
xirodur® C160 - műszaki adatok

C160

  • Nagyon jó kémiai ellenállás
  • Alacsony költségű anyag az A500-hoz képest
  • Alacsony médiaelnyelés

S180

xirodur® S180 - műszaki adatok
  • A mindenes fekete színben a látható részekhez
xirodur® MT180 - műszaki adatok

MT180

  • Minden egyes alkatrész USP VI. osztályú // DIN EN ISO 10993
  • Orvostechnikai felhasználásra
xirodur® F500 - műszaki adatok

F500

  • Ideális a félvezetőiparban való használatra
  • Elektrosztatikusan vezető, térfogati ellenállással <104 Ωcm
  • Hőmérsékletálló -50 és +150 °C között
  • Rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal szemben

S180LF

xirodur® S180LF - műszaki adatok
  • Alacsony gázkibocsátás (alacsony ködképződés)
  • Kifejezetten gépjárművek belső teréhez
  • Különleges kivitelek lehetségesek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation