Nyelvváltás :

Kiskereskedelmi technológia
Az automaták, csomagautomaták, csomagküldő automaták, a POS hardverek és fizetési rendszerek zavartalan 24/7 működése a motion plastics megoldások segítségével valósul meg.

Catering technológia
Telepítési hely és tömeg takarékos megoldások kávéautomaták karbantartásmentes alkatrészeihez vagy a vendéglátóipari automatizálási teljes rendszerekhez.

Hozzáférési rendszerek
Beépítésre kész készre szerelt rendszerek, csapágy és lineáris rendszerek csendes és helytakarékos használatra kapukban, tornyokban és kioszkokban.

Szórakoztató gépek
Lineáris és siklócsapágyas technológia, energialáncok, fogaskerekek és hajtómű megoldások karbantartásmentes, tartós és költséghatékony szórakoztató gépekhez.
Az árukiadó automaták felhasználási lehetőségei egyre változatosabbá váltak, és a gépesítés fokozódásával egyre több új termékre lehet számítani. Az automaták már nem csak az értékesítési pont funkcióját töltik be, hanem pl. reklámfelületként is szolgálnak, vagy felhasználói adatokat gyűjthetnek. Már régóta a mindennapi élet részei, és általában már nem különösebben tűnnek fel. Különösen akkor nem, ha halkan és problémamentesen működnek.
Az automaták az iparágak széles skáláját fedik le, és a kiskereskedelmi és vendéglátóipari technológiát éppúgy magukban foglalják, mint a szórakoztató automatákat és a beléptető rendszereket.
Minden terméket valós körülmények között tesztelnek kopás és terhelhetőség szempontjából az igus tesztlaboratóriumában, amely a legnagyobb az iparágban. Az eredmények szolgálnak alapul a tartósságot kiszámító eszközeinkhez, és lehetővé teszik az élettartam pontos előrejelzését.
Kérésre az igus az ügyfelek számára nagyon egyedi körülmények között teszteli a termékeket.

A hatalmas motion plastics mintadoboz
A legújabb motion plastics termékminták, saját iparágára szabva, mindig kéznél.

Blog bejegyzések az árukiadó automatákról
Az igus blogján érdekes cikkeket olvashat az automatákról.