drylin C görgős vezetés

Sima futású görgős vezetés a minimális működtetési erőfeszítésért

Az új drylin C sorozat előnyei

  • Rendkívül sima kézi működtetés: excentrikus görgőkön keresztül állítható hézag és vezetés
  • Költséghatékony cinköntvény kocsik
  • Nagy tervezési szabadság maximum 200 N terheléshez
  • Teljesen karbantartás- és kenésmentes
  • Konfigurálás és élettartam-számítás online: igus.eu/dlx
drylin C görgős vezetés

drylin C görgős vezetések

CW-3030-10-31-02

drylin C „CamRoller” kocsi

  • Költséghatékony cinköntvény kocsik
  • Nagy tervezési szabadság maximum 200 N terheléshez
DCSO-3021-01-CA-D

drylin C vezetősín hibrid csapágyakhoz

  • 30 mm-es sínszélesség és rendszermagasság
  • Könnyű kialakítás: Három polimer görgővel ellátott alumínium sín cinköntvény kocsival - könnyebb, mint a tisztán acél rendszerek
CWA-3030-01-04

drylin C tartozékok

  • További oldalsó csavarozási pontokhoz a kocsin, sín takarókon és egyebeken

Az Ön kihívása a mi küldetésünk

  • Az alkalmazásának műszaki értékelése
  • A megfelelő drylin konfiguráció kiválasztása
  • Egyedi projektmegoldások megvalósítása
  • Lehetőségek felkutatása meglévő rendszerek optimalizálására

Kijelző beállítása drylin C görgős vezetésekkel


Támogatás: Michael Hornung

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel az új termékkel kapcsolatban!

Tanulmány

Tanulmány letöltése

Lineáris technológia minták

Lineáris technológia minták

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation