drylin® N – Műszaki adatok

RendszerN17N27N40N80
Sínszélesség17mm27mm40mm80mm
Bútorozási magasság6mm9.5mm9.5mm12mm
Rendelési szám DiaNW-02-17névleges szélesség-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Rendelési szám – sínNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Általános tulajdonságok

RendszerN17N27N40N80
Sín tömege150g/m 290g/m450g/m1140 g/m
Kocsi súlya1.7g9-12,5 g30g100g
max. Sínhossz2000mm3000 mm3000 mm3960 mm

Terhelhetőség

RendszerN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10Nm32.4Nm
My, Mz0,18Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Csúszkaopciók

RendszerN17N27N40N80
Önbeálló csapágy az „y” irányban----
Önbeálló csapágy a „z” irányban----
Önbeálló csapágy az „yz” irányban----
Előterhelés (1N)- ---
Átdolgozott változat----
Kocsi sima lyukkal----
Menetes furattal ellátott kocsi----

F x v grafikon, max. Megengedett dinamikus terhelés

A drylin® N műszaki adatai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation