Nyelvváltás :

Ez a szerelvény a drylin® W lineáris építőkészlet nagyfokú rugalmasságának egyik példája, amelyben egy elforgatható/elforgatható lineáris állítást valósítottak meg egy igus® PRT forgóasztal-csapágy segítségével. A drylin® W lineáris csúszka szerelőlemeze elegendő helyet biztosít a PRT közvetlen csatlakoztatásához. Ebben a beállításban a 10-120-as beépítési méretet használták egy 150 mm hosszúságú lineáris csúszdával és a PRT-04-50 lapos PRT-vel. A valós alkalmazásban ez a beállítás egy háttámla beállítására és egy párna optimális működési irányba történő elforgatására szolgált.
A rendszer magassága csak 40 mm az új Ø10-es beépítési méretnél