Nyelvváltás :
A pozicionáló rendszer a szerszámokat vagy munkadarabokat a megmunkáláshoz szükséges pozícióba helyezi. Az alkalmazástól függően különböző tényezők fontosak, mint például a sebesség, a pontosság vagy a rugalmasság. A pozicionáló rendszerek ezért általában lineáris rendszereket használnak, amelyek egy irányban mozognak a megfelelő pozícióba, vagy XY táblázatokat, amelyek két mozgási tengelyt képeznek le, és így találják meg a pozíciójukat. Sok esetben valamit egy bizonyos pozícióba visznek a feldolgozáshoz, szükség esetén rögzítik, majd elvégzik a munkalépést.
Az alkalmazástól függően az igus® különböző megoldásait építik be a pozicionáló rendszerekbe. Különösen lineáris vezetőkre vagy XY-asztalokra van szükség, valamint energialáncokra a kábelek vezetéséhez. Az igus® ezeket a termékeket számos különböző változatban kínálja, így nagy valószínűséggel egy pozicionáló rendszerbe is beépül egy igus® megoldás. A nagy teljesítményű műanyagból készült karbantartásmentes és mégis költséghatékony megoldások jelentős előnyöket nyújtanak, különösen a nehéz körülmények között működő pozicionáló rendszereknél.