drylin® W – Műszaki adatok

TípusA csúszka hossza [mm]Csúszda szélessége [mm]Coy [N]Coz [N]Mox [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Csúszócsapágy-elemek vezetőprofillal a drylin W-hez.
drylin W lineáris vezeték sematikus rajza X, Y és Z irányú erőkkel és nyomatékokkal.
drylin W lineáris vezeték sematikus rajza X, Y és Z irányú erőkkel és nyomatékokkal.
6-os méret [mm]10-es méret [mm]16-os méret [mm]20-as méret [mm]
Szimpla sín, kerek---
Egysínes, négyzet alakú----
Dupla sín, kerek---
Dupla sín, négyzet alakú--
Teljes rendszer----

F x v grafikon, max. Megengedett dinamikus terhelés (4 csapágyas rendszer)

Öt színes A–E görbét mutató grafikon, amelyek logaritmikus Y-tengelyen jobbra lefelé tartanak.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation