Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® J3
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,42
Szín
sárga
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,3
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,3
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,06 - 0,20
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,5
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
2.700
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
70
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
60
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
45
Shore D keménység
73
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+90
felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+120
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-50
hővezető képesség
W/m x K
0,25
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
13
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J3 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® J3 általános mechanikai és hőtechnikai jellemzőit tekintve közvetlenül összehasonlítható a klasszikus iglidur® J-vel.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (45 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Az iglidur® J3 gördülőcsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® J3 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. A maximálisan ajánlott 45 MPa felületi nyomás alatt a deformáció kevesebb, mint 6 %. Az esetleges képlékeny alakváltozás többek között az ütés időtartamától függ.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A kopásállósághoz hasonlóan a súrlódási együttható μ is változik a terheléssel (04. és 05. ábra).

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® J3
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható μ
0,08-0,15
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: súrlódási együttható acéllal szemben (Ra= 1 μ, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, terhelés p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, keményeloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR hengerelt szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A súrlódás és a kopás nagymértékben függ a tengely anyagától is. A túl sima tengelyek növelik mind a súrlódási együtthatót, mind a csapágy kopását. Az iglidur® J3 a legmegfelelőbb a Ra = 0,1-0,3 μm átlagos felületi felülettel rendelkező csiszolt felülethez. A 06. ábra mutatja, hogy az iglidur® J3 számos különböző tengelyanyaggal kombinálható. A 07. ábra összehasonlítja az elforgatható és elforgatható működést. Látható, hogy a terhelés növekedésével a kopás jobban növekszik a forgásnál, mint a forgómozgásnál.