iglidur® J350 - Anyagadatok

Anyag táblázat

Általános tulajdonságok Egység iglidur® J350 Tesztelési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,44
Szín sárga
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom mellett tömeg% 0,3 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 1,6
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szemben µ 0,01 - 0,20
max. PV érték (szárazon) MPa x m/s 0,45
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulus MPa 2.000 DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-on MPa 55 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 60
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 60
Shore-D keménység 80DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +180
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +220
min. alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezetési tényező W/m × K 0,24 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) K-1 x 10-5 7 DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás Ωcm > 1013DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω> 1010DIN 53482
04. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J350 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
04. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® J350 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
02. diagram: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa 20 °C-on)

Mechanikai specifikáció

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség

m/s ForgásOszcillálás Lineáris
állandó 1,314
Rövid idejű 32,38

Hőmérsékletek

iglidur® J350 Felhasználási hőmérséklet
Minimális -100°C
Max. tartós +180°C
Maximális, rövid idejű +220 °C
Kiegészítő biztonsági tengely +140°C
04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa

Súrlódás és kopás

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s

A tengely anyagai

iglidur® J350 szárazZsírokOlaj Víz
súrlódási együttható μ 0,1-0,2 0,09 0,04 0,04
06. diagram: Súrlódási együttható a tengelyfelület függvényében (Cf53 tengely)
04. 07: Kopás, forgás különböző

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok +
hidrokarbonok+ max. 0
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak +
erős savak + max. 0
Hígított lúgok +
Erős lúgok +

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos specifikáció

Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállás > 1013 Ωcm
Felületi ellenállás > 1010 Ω

Nedvesség felszívódása

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50 % r. páratartalom mellett 0,3% tömeg
Max. nedvességfelvétel 1,6% tömeg
A nedvességfelvétel hatása

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® J350 E10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation