Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® L500
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,53
Szín
fekete szín
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,3
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,19 - 0,26
pv érték, max. (száraz)
MPa x m/s
4,0
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
12.015
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
201
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
70
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
70
Shore D keménység
81
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+250
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+315
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-100
hővezető képesség
[W/m x K]
0,45
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
6
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagjellemzők

diagram. 01: Az iglidur® L500 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyre, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Nedvesség felszívódása
A nagyon alacsony, 0,1 tömegszázalékos nedvességfelvétel normál éghajlati körülmények között és a 0,3 tömegszázalékos maximális vízfelvétel lehetővé teszi a folyamatos használatot magas páratartalomban vagy folyékony közegben is.

02. diagram: Ajánlott maximális felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Aiglidur® L500 gördülőcsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
A 03. diagram az iglidur® L500 rugalmas alakváltozását mutatja különböző terhelések alatt. Az ajánlott 70MPa maximális felületi nyomásnál a deformáció szobahőmérsékleten kevesebb, mint 2,5%. A képlékeny alakváltozás ezen értékig elhanyagolható. Ez azonban függ a terhelés üzemi ciklusától is.

06. diagram: Súrlódási együttható a tengelyfelület függvényében (Cf53 tengely)
X = Hullám érdessége Ra [μm]
Y = súrlódási együttható μ
A tengely anyagai
diagram. A 06. ábra aiglidur® L500 és egy szinterezett csapágy közötti összehasonlító vizsgálat eredményét mutatja. A szinterezett csapágy kopása 1,5 m/s felett exponenciálisan nő, míg az iglidur® L500 csapágyak szinte azonos kopási arányt tudnak tartani több mint 4 m/s sebességig.