Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® R
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,39
Szín
sötétvörös
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,2
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,1
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,09 - 0,25
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,27
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
1.950
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
70
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
68
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
23
Shore D keménység
77
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+90
felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+110
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-50
hővezető képesség
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® R siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® R mint siklócsapágy-anyag kifejlesztésekor a nagy teljesítmény és a nagyon alacsony ár állt a középpontban. Különösen alacsony súrlódási és kopási értékeket kellett elérni száraz üzemben. A PTFE- és szilikonmentes anyag száraz üzemben kiemelkedően alacsony súrlódási együtthatót ér el, és nagyrészt csúszásmentesen fut.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (23 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. az iglidur® R siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. a 02. diagram szemlélteti ezt az összefüggést.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® R rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. A 23 MPa maximálisan megengedett terhelés mellett az alakváltozás 4 %. A képlékeny alakváltozás ezen értékig elhanyagolható. Ez azonban a terhelés időtartamától is függ.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A súrlódási együttható a terhelés növekedésével csökken, akárcsak a kopásállóság. iglidur® R különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol a magas pv értékeket elsősorban a nagy felületi sebesség és nem annyira a felületi nyomás okozza. Az iglidur® R siklócsapágyak súrlódási együtthatójának a tengely érdességétől való függése kevésbé kifejezett.

diagram. 06: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, terhelés p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = szabadon vágható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A 06. és 07. ábra a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja, amelyeket az iglidur® R siklócsapágyakkal végeztek. 0,3 m/s és 1 MPa mellett a kiváló minőségű acél és a Cf53 tengelyek a legjobb csúszópartnerek. A terhelés növekedésével az iglidur®® R-csapágy Cf53 és 304 SS tengelyekkel a legjobb kopási viselkedést mutatja, míg a kemény krómozott tengelyek jó csúszópartnernek bizonyulnak a forgó üzemben.
Ha az Ön által használni kívánt tengely anyaga nem szerepel az itt bemutatott teszteredmények között, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.