Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® H2
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,72
Szín
barna
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,2
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,07 - 0,3
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,58
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
10.300
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
210
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
109
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
110
Shore D keménység
88
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+200
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+240
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1015
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1014
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® H2 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® H2 siklócsapágyak használatakor a gazdaságossági szempontok kerülnek a középpontba. Most először van lehetőség arra, hogy ilyen kedvező áron nagy teljesítményű siklócsapágyat kínáljunk nagy mennyiségekhez, ilyen műszaki előnyökkel: Hőmérséklet 200°C-ig, megengedett felületi nyomás 110 N/mm-ig, nagyon jó kémiai ellenállás. Az iglidur® H2 siklócsapágyak önkenésűek és minden mozgáshoz alkalmasak.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (110 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás egy mechanikai anyagparaméter. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. Aiglidur® H2 csapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést.
diagram. 03 mutatja az iglidur® H2 rugalmas alakváltozását radiális terhelés alatt. A maximálisan ajánlott 110 MPa felületi nyomás mellett a deformáció szobahőmérsékleten kevesebb, mint 3 %. A hajlító- és nyomószilárdság értékei szobahőmérsékleten magasabbak, mint az iglidur® H értékei.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A 04-06. ábrák szemléltetik, hogyan változik az iglidur® H2 siklócsapágyak súrlódási együtthatója különböző csúszási sebességek, terhelések és érdesség esetén.

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® H2
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható µ
0,07 - 0,30
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: az iglidur® H2 súrlódási együtthatója acéllal szemben (Ra = 1 μm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
Az iglidur® H2 kombinációk kopásállóságát illetően ismét ki kell emelni, hogy ezeket a csapágyakat nagy mechanikai szilárdságra fejlesztették ki. Azonban egyetlen csapágy/tengely kombináció kopásállósága sem éri el az iglidur® H370 értékeit a megfelelő tengellyel.
Ha iglidur® H2-csapágyat használnak, nem szabad kemény krómozott tengellyel kombinálni. ACf53 és 304 SS-ból készült tengelyek sokkal jobban megfelelnek, amint az a 06. és 07. ábrán látható.