Nyelvváltás :
Műszaki adatok
Általános specifikáció
Egység
iglidur® G1
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,58
Szín
szürke
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,2
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
1,7
súrlódási együttható, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,10 - 0,29
pv-érték, max. (száraz)
MPa - m/s
0,60
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
11.486
DIN 53457
hajlítószilárdság +20°C-on
MPa
178
Nyomószilárdság
MPa
115
max. ajánlott felületi nyomás (+20°C)
MPa
91
Shore D keménység
81
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső alkalmazási hőmérséklet hosszú távon
°C
+180
Rövid távú felső alkalmazási hőmérséklet
°C
+220
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m · K]
0,25
ASTM C 177
hőtágulási együttható (+23°C-on)
[K-1 · 10-5]
3,7
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 109
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 109
DIN 53482
01. táblázat: Anyagjellemzők

01. diagram: Az 1 mm falvastagságú iglidur® G1 siklócsapágy megengedett pv-értékei száraz üzemben acél tengelyen, +20°C-on, acélházba szerelve.
**X-tengely = felületi fordulatszám [m/s]**Y-tengely = terhelés [MPa]
A követelményprofil igényes: a sikeres, mindenre kiterjedő klasszikus iglidur® G átfogó továbbfejlesztése. Ezt mindenekelőtt a nedvességfelvétel, a termikus specifikáció és a következetesen javított kopásállóság tekintetében sikerült elérni. Egyedül az ütés-, ütés- és élterhelés tekintetében nem sikerült egészen megközelíteni az iglidur® G robusztusságát.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (91 MPa +20 °C-on)
**X = hőmérséklet [°C]**Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® G1 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A hosszú távon megengedett +180 °C-os alkalmazási hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás kb. 40 MPa. A maximálisan ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
**X = terhelés [MPa]**Y = alakváltozás [%]
A 03. diagram az iglidur® G1 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés esetén. A képlékeny alakváltozás minimális körülbelül 100MPa nyomásig. Ez azonban az élettartam függvénye is.

04. diagram: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 1MPa
**X = felületi sebesség [m/s]**Y = súrlódási együttható μ
Súrlódás és kopás
A siklócsapágyak μ súrlódási együtthatóját többek között a felületi sebesség és a terhelés befolyásolja (04. és 05. ábra).

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
**X = terhelés [MPa]**Y = súrlódási együttható μ
iglidur® G1
száraz
Zsír
olaj
víz
súrlódási együttható µ
0,13 - 0,32
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: súrlódási együttható acéllal szemben
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. diagram: Kopás, forgás különböző tengelyanyagokkal, nyomás, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = tengely anyaga****Y = kopás [μm/km]
A tengely anyagai
A súrlódás és a kopás szintén nagymértékben függ a csatlakozó partnertől. A túl sima tengelyek növelik mind a súrlódási együtthatót, mind a csapágy kopását. A Ra = 0,8 μm átlagos felületi felülettel rendelkező csiszolt felület a legalkalmasabb az iglidur® G1. diagramhoz. 06 mutatja a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését, amelyeket iglidur® G1-ből készült siklócsapágyakkal végeztek. Látható, hogy az iglidur® G1 minden tengelyanyaggal jó vagy nagyon jó kopási eredményeket ér el. A rozsdamentes acél típusok a legvalószínűbbek, amelyek kissé elmaradnak. diagram. 07 összehasonlítja a forgó és a forgó kopást. Mint sok iglidur® anyag esetében, a kopási arány jobb elforduláskor.