Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® GLW
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,36
Szín
fekete szín
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
1,3
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
5,5
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,1 - 0,24
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,3
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
7.700
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
235
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
74
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
80
Shore D keménység
78
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+100
felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+160
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
17
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1011
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® GLW siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengely ellenében, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyakkal az iglidur® G alternatíváját kínáljuk ügyfeleinknek a nagy volumenű alkalmazásokhoz. Az iglidur® Gsíkágyakhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező iglidur® GLW anyagból készült siklócsapágyak elsősorban statikus terhelésekhez ajánlottak. Ezekben az alkalmazásokban, ahol az iglidur® G dinamikai specifikációi nagyrészt nélkülözhetők, nagyon költséghatékony alternatívát jelentenek.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (80 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
A maximális ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan. az iglidur® GLW siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. a 02. diagram szemlélteti ezt az összefüggést.

diagram. 03: Deformáció terhelés alatt u. Hőmérsékletek
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® GLW rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. A maximálisan ajánlott 70 MPa felületi nyomás mellett és szobahőmérsékleten az alakváltozás kevesebb, mint 3 %; ilyen terhelés mellett a képlékeny alakváltozás figyelmen kívül hagyható. Ez azonban az expozíció időtartamától is függ.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
Súrlódás és kopás
A súrlódási együttható μ a terhelés növekedésével változik, akárcsak a kopásállóság (04. és 05. diagram).

05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
X = terhelés [MPa]
Y = μ súrlódási együttható
iglidur® GLW
száraz
Zsír
oil
víz
súrlódási együttható µ
0,10 - 0,24
0,09
0,04
0,04
04. táblázat: az iglidur® GLW súrlódási együtthatója acéllal szemben.
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A súrlódás és a kopás nagymértékben függ a párosító partnertől. A túl sima tengelyek növelik mind a súrlódási együtthatót, mind a csapágy kopását. A legmegfelelőbbek a 0,1 és 0,2 μm közötti középső érdességgel rendelkező csiszolt felületek (06. ábra). A 06. ábra az iglidur® GLW siklócsapágyakkal végzett, különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja. Ha a kívánt tengelyanyag nem szerepel ebben a listában, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.