Nyelvváltás :
Anyagi tulajdonságok
Általános specifikáció
Egység
iglidur®® K
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,52
Szín
sárga-bézs
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,1
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,6
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,06 - 0,21
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,30
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
3.500
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
80
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
60
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
50
Shore D keménység
72
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+170
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+240
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
W/m x K
0,25
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1012
DIN 53482
01. táblázat: Anyagjellemzők

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® K siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® K-t jó kopási viselkedés jellemzi, alacsony nedvességfelvétellel, valamint jó termikus és mechanikai jellemzőkkel. Ez teszi az alkalmazási kört nagyon univerzálissá.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (60 MPa 20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az iglidur® K siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. ezt az összefüggést a 02. diagram szemlélteti. Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagjellemző értéket jelent; ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az iglidur® K rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt. A maximálisan ajánlott 50 MPa felületi nyomás alatt a deformáció kevesebb, mint 3 %. Az esetleges képlékeny alakváltozás többek között az ütés időtartamától függ.

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
A súrlódás és a kopás szintén nagymértékben függ a csatlakozó partnertől. A túl sima tengelyek növelik mind a súrlódási együtthatót, mind a csapágy kopását. iglidur® K a legalkalmasabb a Ra = 0,15-0,20 μm átlagos felületi felületi felülettel rendelkező csiszolt felületre.diagram. 06 a különböző tengelyanyagokkal végzett vizsgálatok eredményeinek kiterjesztését mutatja, amelyeket iglidur® K siklócsapágyakkal végeztek. Ebben az összefüggésben fontos megjegyezni, hogy a tengely ajánlott keménysége a terhelések növekedésével nő. A "lágy" tengelyek hajlamosak önmaguk kopására, és így a teljes rendszer kopását növelik, ha a terhelés meghaladja a 2 MPa-t. A forgó és forgó mozgások összehasonlítása azt mutatja, hogy a kopás 5 MPa terhelésig szinte azonos. Minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb a különbség (diagram.07).