iglidur® bevonattal ellátott rozsdamentes acélháló vagy acéllemezek

Rozsdamentes acélháló iglidur bevonattal

Rugalmas és robusztus

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

Rozsdamentes acél IC-05 bevonattal

A termékre vonatkozó összes kulcsfontosságú adat

  • Rozsdamentes acélhuzal vagy acéllemezek iglidur bevonattal
  • Standard méret 1200 x 800mm (raklapméret)
  • Különböző drótvastagságok: 0,4 mm vagy 0,22 mm
  • Lemezvastagság: 5 mm
  • Elérhető anyagok IC-01, IC-02, IC-05
  • A bevonat még deformálódás esetén is erős marad
  • Csavarozható vagy szegecselhető

Szerelési utasítás

Ez is érdekelheti Önt

Tanulmány előnézete

Szakmai cikk a bevonatokról

  • Funkcionalitás és feldolgozás
  • Az ideális bevonat az Ön alkalmazásához
  • Az iglidur bevonatolási szolgáltatás - hogyan működik
  • Tippek a bevonatoláshoz
  • Valós alkalmazási példák
Bevonat minta

Rendeljen ingyenes mintát

  • Minta iglidur IC-05 bevonattal
  • Az FDA és az EU10/2011 élelmiszeripari előírásoknak megfelelő
  • A beépített szilárd kenőanyagok feleslegessé teszik a kenést
  • 480 órás sópermet teszt a DIN EN ISO 9227 szabvány szerint

Összes fejlesztésünk áttekintése

Új termékeink interaktív katalógusa

További információ az iglidur bevonatokról

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

iglidur bevonat a webáruházban

iglidur porszórt bevonat

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation