Nyelvváltás :

iguform S270
Az iguform S270 fogaslécek mostantól 4-es modulban is kaphatók 1000 mm hosszúságig a folyamatos összeszereléshez.
Kérésre minden méret esetében egyedi átdolgozás vagy a kívánt speciális geometria lehetséges.
lehetséges.
Tájékoztató letölthető
Minden műszaki információ megtalálható a PDF-ben.

Súly összehasonlítás: iguform S270, alumínium, acél
A grafikon az iguform S270, az alumínium és az acél súlyának összehasonlítását mutatja.
Azt mutatja, hogy az iguform S270 fogasléc akár 5-ször könnyebb, mint a fém fogaslécek.

speciális rész
Nem találom a boltban a kívánt méretet, vagy az alkalmazásomhoz testre szabott fogaskerékre van szükségem.

Ingyenes brosúra és minták
Rendelje meg ingyenes felszerelésmintáit most, vagy töltse le a felszerelésről szóló brosúrát.