Nyelvváltás :
CAD adatokat keres?
CAD-adatbázisunkban ingyenesen és regisztráció nélkül megtekintheti és letöltheti fogasléc CAD-adatainkat 2D-ben vagy 3D-ben.

Válasszon 8 különböző modul közül


Az igus-é az iparág legnagyobb tesztlaboratóriuma, mely összesen 3800 m2-t foglal el.
Termékeink magas minőségének biztosítása érdekében fogasléceink tesztek sorozatán mennek át az igus tesztlaboratóriumban. Az így összegyűjtött empirikus értékek alapján folyamatosan optimalizáljuk fogasléceinket, ezáltal bevethetővé válnak az intenzív kopásnak kitett ipari alkalmazási területeken is. Arra törekszünk, hogy az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb műanyag megoldásokat biztosítsuk.
Mi az a fogasléc?
A fogasléc egy hosszúkás formájú fogazott alkatrész. A két fogaskerék közötti erőátvitelre használják. A fogasléc és a fogaskerekek együttes alkalmazása esetén fontos, hogy ugyanazt a modult használják.
Mit határoz meg a fogasléc modulja?
A fogasléc modulja a fogasléc egy fogának méretét jelöli.
Mikor illik össze a fogasléc a fogaskerékkel?
A zökkenőmentes csatlakozáshoz a fogaslécnek és a fogaskeréknek azonos modullal kell rendelkezni.
Kell az iglidur® műanyag fogasléceket kenni?
Nem, az iglidur® fogaslécek nem igényelnek külső kenést.
Egyedi geometriájú fogaslécre van szükségem, megoldható?
Igen, megoldható. Szívesen segítünk Önnek, a megfelelő alapanyag kiválasztásában is. Itt: [Link extid="378" title="Hier"]küldheti el az egyedi fogaslécre vonatkozó érdeklődését. Nincs minimális rendelési mennyiség, egyetlen darabtól a milliós darabszámig, minden lehetséges.
Hogyan készülnek az iglidur® műanyag fogaslécek?
Az igus® háromféle gyártási eljárást alkalmaz a fogaslécek esetében: