Nyelvváltás :
Már megtervezte a megfelelő alkatrészt az alkalmazásához, és gyártási lehetőségeket keres? Az új igus Free Form Hub szolgáltatás megkönnyíti ezt az Ön számára!
Egyszerűen töltse fel CAD-modelljét, és az eszköz mesterséges intelligencia segítségével elemzi az alkatrészt, és összehasonlítja azt az igus termékválasztékával. Ha van egyezés, megfelelő szabványos megoldásokat javasol, amelyek közül kiválaszthatja az alkalmazásához legmegfelelőbb változatot.
Ha nem talál igus standard terméket, az új online eszköz kiszámítja az Ön egyedi alkatrészének 3D nyomtatással és fröccsöntéssel történő gyártását. Azonnal láthatja az árat és a szállítási időt, és szűrők segítségével több mint 60 mozgóműanyag közül választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb anyagot. Így könnyedén megtervezheti kenés nélküli alkalmazását, és megrendelheti vagy érdeklődhet a megoldásról online, minimális rendelési mennyiség nélkül.
1. Navigáljon az igus honlapjára

2.Kattintson a keresőmező melletti CAD ikonra.

3. Töltse fel az alkatrész CAD-modelljét a feltöltési ablakban.

4. Szükség esetén válassza ki az ajánlott terméket a rendelkezésre álló katalógusalkatrészek közül.

5. Alternatívaként válasszon egy gyártási eljárást az alkatrész testreszabott gyártásához.

6. Használja a szűrő funkciót, hogy megtalálja a megfelelő anyagot az alkalmazásához.


Teljesen egyedi alkatrészre van szüksége az Ön alkalmazásához? Akkor egyéb motion on demand szolgáltatásaink pont az Ön számára megfelelőek! 3D nyomtatáshoz és CNC-gyártáshoz, valamint az összes alkalmas mozgásműanyaghoz itt állíthatja össze személyre szabott megoldását. Három különböző eszközt kínálunk Önnek, amelyekkel gyorsan és egyszerűen megvalósíthatja megoldását. Ismerje meg most ezeket a motion on demand eszközöket.