Nyelvváltás :

Klasszikus tekercselő mozgás egy lógó energialánc példáján keresztül
Az egyszerű, lassú, akár 225°-os forgómozgások nem igényelnek egyedi energialáncot. A mozgás az energialánc feltekerésével oldódik ki. Az ilyen mozgások a katalógusban található normál, lineárisan mozgó energialáncokkal is megvalósíthatók. Nincs szükség fordított hajlítási sugárra. Ezért ez a változat a forgómozgás megvalósításának legköltséghatékonyabb módja.
Tipikus alkalmazási területek: Általános gép- és berendezésgyártás, termelési rendszerek, anyagmozgatás, szerszámgépek.
Alkalmazási területek
Termékajánlások

Fedezze fel a forgó energiaellátás igus® világát, hogy biztonságosan szállítson energiát, adatokat, folyadékokat és levegőt akár 7000 fokos forgási szögben.
A modularitásnak, a sokoldalúságnak és a nagy stabilitásnak köszönhetően a különböző energialáncok széles választéka számos alkalmazáshoz kínál számos megoldást.

Tíz értékes tipp az áramköri modulok helyes vezetővályújához, ha saját maga szeretné megtervezni őket. Kerülje el azokat a hibákat, amelyek ronthatják a rendszer élettartamát, vagy akár meghibásodáshoz is vezethetnek.
A tartalomból:
- A vezetővályúk helyes tervezése
- Tippek a kábelvezetéshez
- A maximális elfordulási szög korlátozása
- CAD-adatok generálása csatornákhoz és teljes modulokhoz
Töltse le most ingyenesen a 10 tippet. Személyesen is bármikor állunk rendelkezésére, hogy segítsünk és tanácsot adjunk.