Nyelvváltás :

Egy projektet a számítógépen fejleszteni és tervezni szép dolog. De azt is szeretné, ha egy ponton meg is tudná érinteni. Sajnos sok diák ezen a ponton elbukik az anyagi vagy anyagi források hiánya miatt. Ha van egy érdekes projekted, de nincsenek meg az eszközeid a megvalósításához, ezen az oldalon megtudhatod, hogyan kaphatsz támogatást az igus® a Fiatal mérnökök támogatása keretében.
Ha érdekli, hogy szponzoráljuk a projektjét, a következő információkra van szükségünk:
Természetesen nem tudunk minden megkeresésre pozitívan válaszolni. De ha úgy döntünk, hogy támogatjuk Önt a vállalkozásában, akkor ezt 100%-ban meg is tesszük. Ez azt jelenti
Tudjuk, hogy diákként a tanulmányaid mellett más kötelezettségeid is vannak. Ennek ellenére elvárjuk, hogy folyamatosan tájékoztass minket a projektedről, és a projekt befejezése után írj egy jelentést, amelyet a marketingcsatornáinkon közzéteszel. Ez semmiképpen sem zaklatásnak szánjuk, hanem inkább annak érdekében, hogy népszerűsítsük a projektedet, és megmutassuk, hogy az igus® termékeket hol használják mindenhol. Lehetősége van arra is, hogy ezzel a projektbeszámolóval részt vegyen a vector vagy manus® díjban, és akár 5000 eurót is nyerjen az igus® termékek innovatív felhasználásáért.
Felkeltettük érdeklődését és támogatási szándékát? Akkor vegye fel velem a kapcsolatot: