Nyelvváltás :


A továbbfejlesztett i.Sense:modul II új lehetőségek és alkalmazási forgatókönyvek széles skáláját kínálja az intelligens állapotfelügyelethez. Konkrétan, ezzel az új generációval négy állapotérzékelő csatlakoztatható egyidejűleg egyetlen vezérlőszekrénymodulhoz, ami jelentős hely- és költségmegtakarítást jelent. És nem csak a vezérlőszekrényben, hanem magában a láncban is, mivel négy érzékelőhöz csak egy kábelt kell vezetni.
Ezeken a közvetlenül érzékelhető fejlesztéseken túl az új modul mostantól számos tipikus Ipar 4.0 felhasználási lehetőséget is kínál, mint például a WLAN-on vagy SMS-en keresztüli távoli visszaállítás vagy az SMS/e-mail riasztási funkció az energiaellátás mozgásanomáliái esetén. Az i.Sense:modul II-vel a konfiguráció és az adatletöltés kommunikációs csatornaválasztása különösen sokoldalú. Az USB- vagy LAN-kábelen keresztül történő helyhez kötött csatlakozások mellett ez teljesen over-the-air módon WLAN-on vagy Bluetooth-on keresztül is elvégezhető bármely hagyományos mobilkészülékkel.
cikkszám: IS.EC.U04.01.01.01.0.BETA

Az állapotfigyelés a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy számos igus® terméket önellenőrző, intelligens műanyag termékké alakítson át. Az érzékelők csatlakoztatásával az értékek (pl. hőmérséklet, erők, hanghullámok/rezgések) egy előre meghatározott határértéken belül mérhetők, és riasztás vagy legalábbis tájékoztató üzenet jelenik meg, ha ezek az értékek túllépésre kerülnek. A következő lépésekről (karbantartás vagy leállítás) ezen információk alapján lehet dönteni. Szükség esetén a rendszer a mért értékek túllépése esetén azonnal leállítható, hogy elkerülhetők legyenek a költséges következményes károk.
Az igusnál® az állapotfigyelést az i.Sense (I feel) kifejezés alatt foglaljuk össze.
Ügyfélalkalmazások intelligens műanyaggal