Nyelvváltás :




Új állapotban az élénkzöld szín azt jelzi, hogy minden rendben van, és nincs szükség intézkedésre.

Itt jól látható, hogy az állapotjelző az új állapotban túlnyúlik a keresztléceken.

Sok ciklus után az első színes rétegek le lettek dörzsölve. A kopásnyomok jól láthatók.

A folyamat előrehaladása feltárta a vörös réteget. Most már egy pillantással látható, hogy cselekvésre van szükség.


... megmutatjuk, hogyan változik a mutató állapota az idő múlásával. Intenzív használat után a piros réteg láthatóvá válik. Ez jelzi, hogy szükség van a cselekvésre. Például karbantartásra az optimális időben vagy cserére.
| Cikkszám | Darabonkénti ár |
|---|---|
| IS.EC.WLC.SU.225.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.385.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.450.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.C825.01.00.BETA | €39,00 |
| IS.EC.WLC.SU.C1132.01.00.BETA | €39,00 |
... Biztonság a tapasztalat révén ...
A superwise Basic szolgáltatás hozzáférést biztosít a superwise portálhoz.
Ahol megtekintheti az energialánc élettartamára vonatkozó nyilatkozatunkat. Ezt az Ön által megadott információk és adatok alapján, statisztikailag meghatározott értékek alapján határozzuk meg.
Ezen felül időben értesítjük Önt a vizsgálati időpontokról.
A várható élettartam kiszámításához olyan adatokat használunk, mint a napi ciklusszám, a sebesség, a gyorsulás, a töltési tömeg és a környezeti feltételek. Ezekkel a specifikációkkal időalapú karbantartási terveket készíthet.
Az alapváltozat a következőket tartalmazza:
Karbantartási szerződést is köthet velünk.

... az energialáncok állapotának pontos ismerete ...
A superwise silver szolgáltatással kiegészítheti energiaellátási láncát i.Sense moduljainkkal és a ComBox készülékkel. Ezek a rendszerek pontosan meghatározzák az energiaellátási lánc mozgásprofilját, és elküldik azt a superwise portálra.
Ez pontos információt ad az energiaellátó lánc ajánlott cseréjének időpontjáról és a megfelelő karbantartási ajánlásokról.
Az i.Sense érzékelők segítségével a ciklusok száma, a sebesség, a gyorsulás és az esetleges rendellenességek rögzítésre kerülnek, majd továbbítják azokat a superwise portálra, ahol grafikus ábrázolás készül.
A silver változat tartalma:

... Maximális pontosság a kiváló minőségű érzékelőknek köszönhetően ...
A superwise gold szolgáltatás kiváló minőségű érzékelőkkel pontos és átfogó információkat nyújt az alkatrészekről.
Az érzékeny érzékelőknek és a kifinomult i.Cee moduloknak köszönhetően rendkívül részletes adatok gyűjthetők.
Ennek alapján pontos előrejelzések készíthetők az egyes alkatrészek állapotáról és a várható cserére vonatkozó ajánlott időpontról**.**
A gold verzió az alábbiakat nyújtja Önnek:

... Hagyja ránk az aggodalmakat ...
A superwise platinum szolgáltatás megkönnyíti az életét.
A superwise gold szolgáltatás összes előnyét élvezheti, és teljes nyugalommal kezelheti adatait.
A platinum verzió a következőket nyújtja Önnek:

i.Cee a gyakorlatban
**Szennyvíztisztító és szennyvízkezelő telepek |**Kikötői és konténerdaruk | Szállítmányozás és ömlesztettáru-kezelés
Adatátvitel a vállalat helyi hálózatán belül (i.Cee:local) vagy egy biztonságos felhőben (i.Cee:cloud)

... prediktív karbantartási koncepciókhoz
Az i.Cee modul számos módon integrálható a prediktív karbantartási koncepciókba. A megelőző szervizkezeléstől, amely használattól függően ütemezi be a rendszeres karbantartást, a helyfüggetlen hibakezelésig, amely különböző mobil csatornákon keresztül azonnal jelent minden előre nem látható változást. Minden információ egy modern irányítópulton van összesítve, online vagy offline a helyi hálózaton, az ügyfél igényeitől függően.

Megkülönbözteti az állapotfelügyeletet a prediktív karbantartástól
Szakmai cikkünk tartalmából

... a kevesebb állásidőnek köszönhetően az igus i.Cee segítségével
Az autógyártásban a gyártósorok nem állnak le. Az együttműködő összeszerelő és hegesztő robotkarok folyamatosan használatban vannak, csakúgy mint az őket energiával és adatokkal ellátó alkatrészek. Pontosan olyan környezet ez, amelyben az intelligens megoldások, mint például a prediktív karbantartás, igazán hasznosnak bizonyulhatnak. Egy új Ipar 4.0-ás projekt vagy hatékonyságnövelő utólagos felszerelés - smart plastics megoldásaink univerzális moduláris rendszerként bármely rendszer egyedi igényeire alakíthatóak.