Nyelvváltás :

A 2024-es Hannoveri Vásáron mutattuk be: az EC.IT érintésmentes állapot érzékelő görgős energialáncokhoz. A karbantartás menedzsment megvalósításához az i.Cee szoftverben.
A superwise Basic szolgáltatás hozzáférést biztosít a superwise portálhoz. Ahol megtekintheti az energialánc élettartamára vonatkozó nyilatkozatunkat. Ezt az Ön által megadott információk és adatok alapján, statisztikailag meghatározott értékek alapján határozzuk meg. Ezen kívül azt a szolgáltatást kínáljuk Önnek, hogy időben értesítjük Önt az esedékes felülvizsgálati időpontokról.
A várható élettartam kiszámításához olyan információkat használunk fel, mint a napi ciklusok száma, a sebesség, a gyorsulás, a töltési tömeg és a környezeti feltételek. Ezen információk alapján idői karbantartási tervek készíthetők.
A Basic opcióval Ön bebiztosítja magát:
Karbantartási szerződést is köthet velünk.

A superwise Silver szolgáltatással kiegészítheti energialáncát i.Sense vagy i.Cee moduljainkkal. Ezek pontosan meghatározzák és elküldik Önnek az energialánc állapotára és karbantartási igényeire vonatkozó adatokat, így pontos kimutatást kap az energialánc állapotáról és élettartamáról.
Az élettartam kiszámítása az e-chain® energialánc tényleges mozgásprofilján alapul. Az i.Sense érzékelők segítségével a ciklusok száma, a sebesség, a gyorsulás stb. rögzítésre kerül és beépül az élettartam-számításba .
A Silver opcióval Ön bebiztosítja magát:

A superwise Gold szolgáltatás kiváló minőségű érzékelőket használ, hogy pontos és átfogó információkat kapjon az alkatrészekről. Az érzékeny érzékelők és a kifinomult i.Cee modulok használata rendkívül részletes adatgyűjtést tesz lehetővé. Ezek alapján pontos előrejelzéseket lehet készíteni az egyedi állapotról és a várható élettartamról.
A Gold opcióval Ön bebiztosítja magát:

A superwise Platinum szolgáltatás megkönnyíti az életét. A superwise Gold szolgáltatás minden előnyét megkapja, plusz a teljes nyugalmat. Mert mi gondoskodunk a karbantartásról, az ellenőrzésről és szükség esetén az energialánc teljes cseréjéről. Minden más szolgáltatás ingyenesen benne foglaltatik a havi díjban. Mi gondoskodunk az ellenőrzésről, cseréről, karbantartásról és javításról. Önnek nem kell aggódnia semmi miatt.
A Platinum opcióval Ön bebiztosítja magát:

Adatátvitel a vállalat helyi hálózatán belül (i.Cee:local) vagy egy biztonságos felhőben (i.Cee:cloud)

... prediktív karbantartási koncepciókhoz
Az i.Cee modul számos módon integrálható a prediktív karbantartási koncepciókba. A megelőző szervizkezeléstől, amely használattól függően ütemezi be a rendszeres karbantartást, a helyfüggetlen hibakezelésig, amely különböző mobil csatornákon keresztül azonnal jelent minden előre nem látható változást. Minden információ egy modern irányítópulton van összesítve, online vagy offline a helyi hálózaton, az ügyfél igényeitől függően.

Megkülönbözteti az állapotfelügyeletet a prediktív karbantartástól
Szakmai cikkünkből megtudhatja

... a kevesebb állásidőnek köszönhetően az igus i.Cee segítségével
Az autógyártásban a kábelek nem állnak le. Az együttműködő összeszerelő és hegesztő robotkarok folyamatosan használatban vannak, csakúgy mint az őket energiával és adatokkal ellátó alkatrészek. Pontosan olyan környezet ez, amelyben az intelligens megoldások, mint például a prediktív karbantartás, igazán hasznosnak bizonyulhatnak. Egy új Ipar 4.0-ás projekt vagy hatékonyságnövelő utólagos felszerelés - smart plastics megoldásaink univerzális moduláris rendszerként bármely rendszer egyedi igényeire alakíthatóak.