Kicsi, de hatalmas ... a legkönnyebb belépő az érzékelők világába

intelligens műanyag DIY szerszámok
Tech up
  • Az adatok alapján javíthatja a saját termékei és folyamatai minőségét
  • Közvetlen csatlakozás az üzemirányítási rendszerhez (PLC) potenciálmentes érintkezőkön keresztül lehetséges
Cost down
  • Költséghatékonyabb és gyorsabb belépés az érzékelők világába; DIY alkalmazásokhoz is alkalmas
  • Az állapotalapú adatfolyamoknak köszönhetően elkerülhetők a nem tervezett állásidők
Bizonyíték
Fenntarthatóság
  • A kedvező árú érzékelőkkel megtakaríthatók a drága termékfejlesztési költségek
  • Az állapotalapú karbantartással elkerülhető a felesleges vagy idő előtti termékcsere

Jelenlegi DIY eszközök áttekintése:

Forgásérzékelő

  • Alkalmazás: A kihúzási hossz mérése
  • Alkatrészszám: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Érzékenység: 9 fordulat
  • Kimeneti jel: 4-20 mA

Lineáris szenzor

  • Alkalmazás: Pozíció érzékelés / elmozdulás mérő rendszer 10 mm-es perforált sínen
  • Alkatrész sz.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Kimeneti jel: TTL 5V
  • Feszültség: 5V DC

Kommunikációs modul

  • Alkalmazás: Adat megosztás
  • Alkatrész sz.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 mikroprocesszor
  • Kimeneti jel: TTL 5V
  • Kapcsolatok: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Forgás szenzor

  • Alkalmazás: Forgómozgások mérése
  • Alkatrész sz.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Érzékenység: 29 lépés
  • Kimeneti jel: TTL 5V

Lineáris szenzor

  • Alkalmazás: elmozdulás mérőrendszer lineáris vezetésekhez
  • Alkatrész sz.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Kimeneti jel: TTL 5V

Ipari PC

  • Alkalmazás: Adat kiértékelés és feldolgozás
  • Alkatrész sz.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Kapcsolatok: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Richard Habering IoT-szakértő elmagyarázza az új, alacsony költségű szenzortechnológia használatát és előnyeit egy mini kopásérzékelő segítségével.

Példák az állapotfelügyelet sikeres gyakorlati alkalmazására

i.Sense EC.P a gyakorlatban

„Kevesebb erőfeszítés, nagyobb rendelkezésre állás”

Az i.Sense gyakorlati példák áttekintése

Világszerte alkalmazott ügyfélmegoldások


Infografika

Integrálás a saját hálózati környezetbe

Az összes állapotfelügyeleti rendszer egy helyen a brosúrában

smart plastics áttekintés

  • Állapotfelügyelet (i.Sense)
  • Állapotfelügyeleti rendszerek
  • Az állapotfelügyeleti rendszerek előnyei
  • Alkalmazási példák az állapotfelügyeletre
  • Prediktív karbantartás (i.Cee)
  • Prediktív karbantartási rendszerek
  • A prediktív karbantartási rendszerek előnyei
  • Alkalmazási példák prediktív karbantartásra
  • Adatáramlás a modern intelligens gyárkoncepciókban

Információk ...

Hírkatalógus: 2023-as intelligens műanyag hírek

... try it ...

smart 3D adatok

... realise

Vásároljon smart plastics új termékeket az igus webáruházban

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation