Előrejelző karbantartás az i.Cee:plus II-vel: rengeteg Ipar 4.0 egy eszközben

smart
Tech up
  • Számos modern kapcsolat az optimalizált érzékelőadat-kezeléshez (IoT-integráció, 3rd party felhőmegoldások stb.) ​
  • Fokozott csatlakoztathatóság az abszolút átláthatóság érdekében - "bármikor, bárhol, bárhogyan.
    "bármikor, bárhol, bárhogyan" (hálózati kapcsolatok: CSV / .TXT, opcionális csatlakozás felhőmegoldásokhoz).
Cost down
  • A termék élettartamának maximalizálása a hatékony utólagos felszerelésmenedzsment révén​
  • Előrejelző szervizmenedzsmenttel elkerülheti a nem tervezett rendszerleállásokat és ezáltal az állásidő költségeit
Bizonyíték
  • Folyamatos tesztsorozat az iparág legnagyobb dinamikai tesztlaboratóriumában  
    energiaátviteli rendszerek
  • 2021 januárja óta Lengyelországban, 440 m-es távolsággal.
    használatban
Fenntarthatóság
  • A fizikai utazási költségek megtakarítása a távoli kapcsolatok révén​
  • Elkerülhetők a nem tervezett szervizhívások - kb. 3,6 kg CO² megtakarítás 100 km-es útra vetítve.

Az új termék bemutatása Richard Habering által

i.Cee:plusi.Cee:plus

Mit jelent a megelőző karbantartás (i.Cee) az igusnál®?

Csak Ön dönti el, hogy a & hogyan fér hozzá az adatokhoz.

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Tanulmány a smart plastics megoldásokról

A fehér könyv a prediktív karbantartásról

  • Mit jelent az állapotfigyelés (i.Sense) az igusnál®?
  • Mit jelent a prediktív karbantartás (i.Cee) az igus® oldalon?
  • Milyen technológia áll mindkét rendszer mögött
  • Mit kínál mindkét rendszer az ipari energiaellátás számára?

Ipar 4.0: A gyakorlatban megvalósítva

smart AOS-nél
smart Güdel-nél
Intelligens alkalmazások

Smart projekt tervezés

Projekttervezés

Intelligens tanácsadó eszköz

smart eszköz

Smart brossúra

smart plastics brosúra

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation