igubal – műszaki adatok

alkalmazási területek

Az igubal® csapágyelemek hőmérsékleti határértékei

Diagram: a szakítószilárdság a hőmérséklet emelkedésével 23 °C-on 100 %-ról 80 °C-on kb. 62 %-ra csökken.
Alkalmazási hőmérséklet °C-ban
StandardHT verzióÉlelmiszer
Minimális-30-40-30
Max. tartós+80+200+100
Maximális, rövid idejű+120+240+110

Tűrések

Egy ellenőrző mérőhenger az igubal csuklóscsapágy tűrését vizsgálja.

A gömbgolyó belső átmérőjének tűrései

Névleges méret [mm]Tűrés
Az idomszer kiesikAz idomszer beragad
0-3x,01x,05
> 3 - 6x,02x,07
> 6 - 10x,02x,08
> 10 - 18x,03x,10
> 18 - 30x,04x,12
> 30 - 50x,05x,15

Közegellenállás

  • + ellenálló
  • 0 feltételesen ellenálló
  • - instabil

Az igubal® csapágyelemek kémiai ellenállása

Közepesellenállás
StandardHT verzióÉlelmiszer
Alkoholok+ max. 0+
hidrokarbonok+++
adalékanyagmentes zsírok és olajak+++
Üzemanyagok++
hígított savak 0, -+ max. 00, -
erős savak-+, 0, -
Hígított lúgok+++
Erős lúgok 0+

További előnyök

Észlelhető

Radioaktív kibocsátás

UV-állóság

Terhelések

Csúszó súrlódási együtthatók és sebességek

Az igubal®-rúdvég menettávolságai

MenettípusMenetemelkedés [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

További információ az igubal gömbcsuklókról

Shop

Szerszám

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation