Csere készlet a 3D nyomtatóhoz

GO ZERO kenés! Egyszerűen nyomtasson precízen - mindenféle külső kenés nélkül

Cserekészlet
  • Állandóan minimalizált axiális játék a nagy pozícionálási pontosság érdekében
  • költséghatékony a kenőanyag hiánya miatt
  • hosszabb élettartam
  • Csökkentett axiális játék a menetes anyaágy opcionális rugós előfeszítésének köszönhetően

A cserekészletek áttekintése

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Ár: 32,50€ / készlet
DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Ár: 47,50€ / készlet
CikkszámAnyagMenetIrányd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Hatékony támasztófelületTömeg [g]Maximális statikus terhelés [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
CikkszámAnyagMenetIrányd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Hatékony támasztófelület
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Egyénre szabott, online egyedileg konfigurálható megoldások

DSK

Menetes orsó konfigurátor

  • Testreszabott tengelycsap megmunkálás CAD szoftver nélkül
  • 2D-s méretezett rajz és 3D-s lépésfájl, közvetlenül online generálva
  • Azonnali árkalkuláció a későbbi megrendeléssel vagy árajánlattal együtt
DGE

Csavarhajtás szakértő

  • Segítség az Ön alkalmazásához optimális csavarhajtás kiválasztásában
  • Élettartam-számítás a kívánt konfigurációhoz
  • PDF letöltés a kívánt alkalmazás összes részletével

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation