Nagyobb rugalmasság a formátumállításokban

Fordított vezérorsók a dryspin vezérorsó technológia kínálatából

  • Költséghatékony
  • Nagy hasznos teljes hossz
  • Telepítésre készen kapható
  • Nagyobb megengedett nyomaték, mint a 2 részes változatnál

Átvihető nyomatékok és max. Húzóterhelés a csapolt és fordított menetes tengelyekhez:

Cikkszámmax. átvihető nyomaték [Nm]max. szakítófeszültség [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Átadó felületek:

CikkszámL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Ellentétes menetű orsó L és L4 méretekkel, valamint l2, l4 és l3 szakaszokkal.
Ellenirányú menetű orsó anyákkal, a jobb- és balmenet ellentétes irányba mozog.

Ellentétes vezérorsó menet dübellel összeillesztve:

dryspin vezérorsók:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation