Automatizált megfogó és anyagmozgató rendszerek raktári és gyártási környezetben.

Költséghatékony és kompakt: hajtóműrendszer kiszolgáló robotokhoz

ReBeL®: teljesen integrált egyszerű csuklók

Robolink-ReBel szoftver több robotkar-konfiguráció vezérléséhez.
  • akár 5-ször gyorsabban integrálható, mint a vezérlés nélküli sebességváltók.
  • akár 8-szor nagyobb nyomaték, mint az RL-S-17-nél
  • 2 méret
  • 25%-kal könnyebb, mint a piacon kapható szabványos törzshullámos fogaskerekek
Az igus hajtómű robbantott ábrája, A-tól D-ig jelölt alkatrészekkel.
  • A: kimenet kódolóval és szerelőkarimával.
  • B: tribológiailag optimalizált műanyagtengelyes hajtómű
  • C: kefe nélküli egyenáramú motor (külső forgórész)
  • D: CAN-BUS motorvezérlő kártya

Két méret, egy ötlet: teljesen integrált törzshullámhajtás

Rebel Gear 80 elölnézettel és hátoldallal.

beépítési méret 80

  • Külső átmérő: 80 mm
  • Magasság: 58 mm
  • Súly: 330 g
  • max. Kimeneti nyomaték: 2,5 Nm
  • Névleges nyomaték: 2 Nm
  • fordulatszám kimenet: 10 1/min.
  • Sebességfokozat: 50:1
  • Mechanikai élettartam: 1 000 000 ciklus/perc.
  • cikkszám: RL-SE-80-50-50-XXXX
A Rebel Gear elölnézetben és hátulnézetben látható.

beépítési méret 105

  • Külső átmérő: 105 mm
  • Magasság: 66 mm
  • Súly: 900 g
  • max. Kimeneti nyomaték: 20 Nm
  • Névleges nyomaték: 15 Nm
  • fordulatszám kimenet: 10 1/min.
  • Sebességfokozat: 70:1
  • Mechanikai élettartam: 1 000 000 ciklus/perc.
  • cikkszám: RL-SE-105-70-XXXX

Az alkalmazás előzetes programozása és ingyenes tesztelése

Az igus iRC felületén hat Rebel Gears modell látható 3D nézetben sorban.
Egy robot csövekkel ellátott alkatrészt fog meg egy automatizálási alkalmazásban.

Költségtakarékos automatizálás - Felhasználási területek

Rebel robotkar az igus ReBeL konfigurátor szoftverében egy laptopon.

Cobot konfigurátor

Robotmegfogó és tengelymodulok automatizáláshoz, több nézetben bemutatva.

Alacsony költségű automatizálási üzlet

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation