Vonali robotok

Lineáris robot DLE-LG

Kérésre testreszabott lökethosszal

  • Legfeljebb 2,5 kg-os terhelésekhez
  • Kb. 0,2 mm-ig terjedő pontossági követelményekhez
  • Max. 1m/s

Testreszabott vonalrobot konfigurálása

Kábelhelyettesítő
  • Takarítson meg tervezési időt a közvetlenül elérhető 3D CAD modellekkel és méretezett rajzokkal.
  • A kiválasztott alkatrészek automatikus kompatibilitás-ellenőrzése
  • Telepítésre készen, egyetlen forrásból szállítva

igus lineáris robotok az alkalmazásban

Lineáris robotrendszer a kutatólaboratóriumban

Lineáris robotrendszer automatizálja a kutatási feladatokat

Lineáris robot tisztítógépben

Szobai lineáris robot karbantartásmentes tisztítórendszerhez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation