Nyelvváltás :

Az Önök visszajelzései, kezdeményezései és fejlesztési javaslatai nagyon értékesek számunkra. Segítenek nekünk abban, hogy kínálatunkat az Önök igényeihez igazítsuk, és megfeleljen az Önök elvárásainak. Ez már számos új megoldást és terméket eredményezett - ezekből egy kis válogatást ezen az oldalon gyűjtöttünk össze.
Örülnénk, ha továbbra is megosztaná velünk kívánságait. Szívesen látjuk, ha bármikor megosztja velünk ezeket. Köszönjük szépen!
A testreszabott felület: Module Connect egy új típusú csatlakozó koncepciója elektromos kábelek, optikai kábelek és pneumatikus tömlők csatlakoztatására. Kábelcsatlakozóként a moduláris dugaszolható csatlakozónkat helytakarékos, lapos ház jellemzi, és mindenütt alkalmazható, ahol több vagy nagyszámú kábelt kell a lehető legkisebb helyen összekötni.

Ezen kívül a vezérlőrendszer az integrált funkciók révén többféle interfészt kínál különböző kommunikációs protokollokon keresztül**.**igus Robot Control lehetővé teszi az egyszerű és intuitív robotvezérlést és programozást, így az automatizálásba való belépés is egyszerűvé válik.

Az új E6.ESD energialánc sorozat nemcsak elektromosan disszipatív ESD anyagból készül, hanem tisztaterem-kompatibilis, alacsony rezgésszámú és csendes is. Az ESD anyagnak köszönhetően megbízhatóan megakadályozza a statikus feltöltődést az elektronikus alkatrészek vagy szerelvények gyártási folyamataiban. Az E6 sorozat 29, 40 és 52 mm-es belső magassággal kapható, és online konfigurálható.

Az iglidur i8-ESD és iglidur i9-ESD elektrosztatikusan disszipatív lézerszinterező poraink ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol az ESD specifikáció elengedhetetlen. Használja őket az elektromos alkatrészek károsodásának megelőzésére és antisztatikus alkatrészek gyártására olyan gépekhez, amelyek ATEX-tanúsítványt igényelnek. Az anyagokat nagy merevség jellemzi, ami azt jelenti, hogy az alkatrészek azonos terhelés mellett kevésbé deformálódnak. Az igus összes többi 3D nyomtatási anyagához hasonlóan az ESD porok is szilárd kenőanyagokat tartalmaznak, amelyek alacsony súrlódást biztosítanak, és kiküszöbölik a további kenés szükségességét.

A megfelelő pótalkatrész megtalálása vagy annak felismerése, hogy melyik alkatrészt használták, néha időigényes lehet. Ehhez gyakran műszaki adatokra, adatlapokra és használati utasításokra van szükség. Ha ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre, a szükséges idő sokszorosan meghosszabbodik. A mesterséges intelligenciával támogatott alkatrészfelismerő alkalmazásunkkal gyorsan és egyszerűen azonosíthatja a kiválasztott energialáncokat, kábeleket, lineáris vezetőket és siklócsapágyakat egy fénykép segítségével. A termékkel kapcsolatos információkat is megkapja, és szükség esetén közvetlenül az online áruházba továbbítjuk.

Tapasztalja meg a termékkeresés forradalmi módját az igusGO-val - a mesterséges intelligenciával ellátott felhőplatformunkkal. Egyszerűen készítsen egy fényképet a meglévő alkalmazásról, és az igusGO megmutatja, hogy mely igus termékek segítik Önt a kenésmentes alkalmazás kialakításában. Az alkalmazás azt is megmutatja, hogy hol van még több lehetőség az Ön gépének technológiájának javítására, és közben még költségeket is megtakaríthat. Megtudhat többet a hasonló gépeken már megoldott alkalmazásokról, és közvetlenül a boltba léphet, ahol további információkat tekinthet meg, és közvetlenül rendelhet vagy érdeklődhet.

Annak érdekében, hogy a műszaki és ipari műanyagok újrahasznosítását különösen egyszerűvé tegyük, elindítottuk a chainge újrahasznosítási platformot. Ezen a platformon az igus és más gyártók műanyag termékeit is újrahasznosíthatja. Lehetősége van arra is, hogy újrahasznosított termékeket vásároljon és adjon el a piacterünkön. A platformot hálózatunk teszi teljessé, ahol Ön újrahasznosító partnerünkké válhat.