Nyelvváltás :

❌ Rendszeres kenés a siklócsapágyak vagy tengelyek károsodásának megelőzésére
❌ Magas beszerzési, kenési és karbantartási költségek
❌Rozsdaveszély és hajlam a peremterhelésre
❌ Érzékeny a szennyeződésre és porra
Szeretné megkímélni magát és ügyfeleit ezektől a problémáktól?
Akkor itt az ideje váltani.
✅ Az iglidur kétkomponensű siklócsapágyakkal mindezek a gondok a múlté.
Önkenő kétkomponensű csapágyainkkal nem csak a kenőanyag- és karbantartási költségeket takaríthatja meg, de olcsóbbak is, mint a fém-polimer siklócsapágyak.
Ha összehasonlítja az árakat, látni fogja, hogy iglidur Q3E siklócsapágyaink 2,91 €/db áron háromszor költséghatékonyabbak, mint a POM csúszó réteggel ellátott fém siklócsapágyak. Az iglidur Q2 siklócsapágyak jobb teljesítményt is nyújtanak. A fém-polimer siklócsapágyak több mint kétszer annyiba kerülnek, mint a Q2.
A csapágyakat 6065-60-as méretben és 1000 darabos mennyiségben hasonlítottuk össze.

Az iglidur kétkomponensű siklócsapágyainkat és a fém-polimer csapágyakat kopásvizsgálatnak vetettük alá. A teszteredményeken kívül hasznos információkat találhat kétkomponensű termékeinkről és anyagainkról az adatlapokon.
✅ Kopásvizsgálat: iglidur kétkomponensű és fém-polimer siklócsapágyak
✅ Gyakorlati példák
✅ Az iglidur anyagok összetétele
✅ Műszaki adatok
✅ Méretek
✅ Hozzáférés további szakmai anyagokhoz és adatlapokhoz


A két komponens fröccsöntéssel szilárdan össze van illesztve. Ez a gyártási folyamat teszi őket különösen költséghatékony alternatívává más csapágyakkal szemben a nagy igénybevétellel járó alkalmazásokban.
A belső réteg iglidur csúszófelületből áll, amely alacsony súrlódást garantál. A beépített szilárd kenőanyagok biztosítják a csapágypont rendszeres kenését, és így feleslegessé teszik a rendszeres karbantartási munkákat.
A külső köpeny mechanikai stabilitást biztosít a siklócsapágynak. Rendkívül erős műanyagból készül, és biztosítja a siklócsapágy zavartalan működését még szélsőséges terhelések és kedvezőtlen körülmények között is.
a Rockingernél és más vontató és pótkocsi rendszer gyártóknál évente Németországban 1

a Wacker Neuson és más németországi kotrógépgyártók esetében 2

a Lemken és más németországi kultivátorgyártók esetében 3




A CLAAS-nak a lehető legrövidebb időn belül egyedi fröccsöntött siklócsapágyakra volt szüksége. Az igus hét napon belül legyártotta és leszállította a kívánt siklócsapágyakat.

Nagy teherbírású siklócsapágyainkat a portáldaruk alvázában használják, és karbantartási munkát és költségeket takarítanak meg.

Az L&K kotrókanál nyitását iglidur siklócsapágyakkal oldották meg. Ez garantálja az L&K ügyfelek számára a hosszú távú, kenés nélküli használatot.

Kérje most a különböző műanyag csapágyakat tartalmazó mintadobozunkat nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz. Tartalma:
✅ iglidur kétkomponensű siklócsapágyak
✅ igutex szálerősített kompozit csapágyak
✅ Teszt eredmények
✅ Alkalmazási példák

1 A kenőanyag- és munkaerőköltségek potenciális megtakarítása a műanyag csapágyak használata révén, az RWTH Aachen Egyetem Szerszámkészítő Akadémia tanulmánya alapján, 97. o.
2 A kenőanyag- és munkaerőköltségek potenciális megtakarítása a műanyag csapágyak használata révén, az RWTH Aachen Egyetem Szerszámkészítő Akadémia tanulmánya alapján, 104. o.
3 A kenőanyag- és munkaerőköltségek potenciális megtakarítása a műanyag csapágyak használata révén, az RWTH Aachen Egyetem Szerszámkészítő Akadémia tanulmánya alapján, 98. o.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.