Nyelvváltás :
Vállalkozásként felelősséggel tartozunk a környezet és a társadalom iránt. Kötelességünknek tekintjük az erőforrások fenntartható felhasználását és a környezet védelmét.
Az intézkedések a németországi Kölnben található központunkra vonatkoznak, a nemzetközi telephelyeinkre vonatkozó terv pedig még ebben az évben elkészül.
Az 1. hatókör a közvetlen kibocsátásokra vonatkozik, azaz azokra a kibocsátásokra, amelyeket közvetlenül mi, mint vállalat okozunk, és amelyeket mi irányítunk. Ide tartoznak például a vállalati járművek, a vállalat telephelyén található energiaforrások vagy hűtőfolyadékok, a gyártás során alkalmazott égési folyamatok és az igus egyes épületeinek saját fűtési rendszerei.

A fröccsöntéses gyártásunkban a gépeket zárt vízkörön keresztül kell hűteni. Ezáltal hulladékhő keletkezik, amelyet most télen a gyártócsarnokok fűtésére használunk. Ehhez kifejlesztettük saját fűtési koncepciónkat, aMachineHeat Recovery System (MHRS) nevű rendszert. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egyes területeken teljesen lemondjunk a kiegészítő gázfűtésről. Jelenleg a fűtési koncepció logisztikai központunkban történő bevezetésén dolgozunk.
Terjedelem: 1
Megtakarítási potenciál: 83,56 tonna CO2 a logisztikai központban (BAFA 2022 referenciaérték).
A végrehajtás foka (tényleges állapot): 75%

Szinte valamennyi parkolóhelyünkön e-töltőállomásokat telepítettünk, ahol munkatársaink a saját járműveik mellett a céges járműveiket is feltölthetik. Jelenleg 30 e-töltőállomásunk működik, és a tervek szerint 2025-re ez a szám 40 fölé emelkedik. Jelenleg is építünk egy többszintes parkolóházat, amely további töltőállomásokat fog tartalmazni.
Terjedelem: 1 & 3
A végrehajtás foka (jelenlegi állapot): 75%

Szeretnénk fokozatosan korszerűsíteni meglévő épületeinket és optimalizálni azok energiahatékonyságát, például hőszivattyúk telepítésével. Az ésszerű korszerűsítésre alkalmas épületek tervezése folyamatban van, néhányat pedig már meg is valósítottunk.
Hatály: 1
**Megtakarítási potenciál:**CO
A végrehajtás mértéke (jelenlegi állapot): 10%
A 2. hatókörbe tartoznak a vásárolt energiából, pl. villamos energiából, hőből és gőzből származó közvetett kibocsátások, amelyeket külső beszállítóktól vásárolunk, és nem magunk állítunk elő.

az igényekhez és a helyzethez igazodó bekapcsolási tervek alapján tájékozódunk.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}}Hatókör**:** 2
Megtakarítások: kWh villamos energia
Megvalósulási fok (célállapot): 100%

A megújuló energiára való áttérés volt az egyik első nagy fenntarthatósági célunk. A kölni telephelyünkön 2021 közepén minden ingatlanunkat átállítottuk a zöldáramra. Ugyanakkor azon is dolgozunk, hogy minél több villamos energiát termeljünk magunknak.
Terjedelem: 2
**Megtakarítás (2023-hoz képest):**CO
Megvalósítási fok (célállapot): 100%

A megújuló energiákra való átállás során már több épületünket is felszereltük fotovoltaikus rendszerekkel. A legnagyobb rendszer jelenleg közel 500 kWp teljesítményű. További épületek tervezése vagy megvalósítása folyamatban van. Célunk, hogy az összes igus épületet PV-rendszerrel szereljük fel, amivel évente több mint 600.000 kWh villamos energiát tudnánk előállítani.
Hatály: 2
Megtakarítás: kWh villamos energia
Megvalósítási fok (jelenlegi állapot): 25% (a lehetséges teljes területhez viszonyítva)

Minden épületünkben szinte kizárólag LED-es lámpákat szereltünk fel. A megmaradt néhány lámpát még időnként és működés közben cseréljük.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}}A gyártócsarnokokban is intelligens világítási koncepciót fogunk telepíteni. Jelenlétérzékelők és fénybeesésmérő rendszerek érzékelik a kívülről beeső fényt, és ennek megfelelően tompítják a belső világítást.
Terjedelem: 2
Megtakarítások: kWh villamos energia
A megvalósítás foka (jelenlegi állapot): 15%
A 3. hatókör a beszállítói lánc közvetett kibocsátásait foglalja magában. Ide tartozik minden olyan kibocsátás, amely külső forrásból származik, és vállalati tevékenységünk következménye. Ilyen például a munkába járó alkalmazottak, a beszállítók és a termékek ügyfeleknek történő kiszállítása során felhasznált üzemanyag. Ide tartozik azonban a napi munka és a termelés során keletkező hulladék, valamint az ügyfelek által ártalmatlanított termékekből származó hulladék is.

A Chainge platform 2022-ben jött létre a három évvel korábban elindított, a műanyag energialáncra vonatkozó újrahasznosítási programunkból. A platform segítségével mostantól minden műszaki és ipari műanyagból készült termék újrahasznosítható, és így visszakerülhet az anyagkörforgásba. A platformon keresztül az újrahasznosított termékeket vásárolni és értékesíteni is lehet. A 2025-re kitűzött célunk, hogy 30%-kal növeljük a begyűjtési arányt, és így 60 tonna műanyagot juttassunk vissza a körforgásba.
Terjedelem: A műanyag- és műanyag-gyűjtőanyag-hasznosítás a következő területeken történik: 3
A megvalósítás mértéke (aktuális állapot): 75%

2025-ben foglalkozunk a vállalati fenntarthatósági jelentéssel (a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv, CSRD). Ennek segítségével teljes körű és tudományosan megalapozott nyilatkozatot kell kapnunk az upstream és downstream ellátási és értékláncunk összes releváns CO2-kibocsátásáról. Célunk, hogy azonosítsuk a Scope 3 kibocsátásunk forró pontjait, majd további intézkedéseket kezdeményezzünk azok csökkentésére.
Terület: 3
Megtakarítási potenciál: Még nem értékelhető
**A végrehajtás mértéke (jelenlegi állapot):**15%