drylin® SHT – tervezés és kalkuláció

HORIZONTÁLIS

  • TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
  • TR 14x4: SLW-1660
  • TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
  • TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
  • TR 26x5: SHTC-40
  • TR 30x6: SHTC-50

max. Előzési sebesség [m/min.]

drylin_sht_construction

max. Orsó fordulatszám [rpm]

drylin_sht_építés_03.gif

max. Hajtónyomaték [Nm]

drylin_sht_construction

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation