Nyelvváltás :
A drylin®® -orsós lineáris egységeket mindenféle pozicionálási beállításhoz fejlesztették ki. A lineáris állítás különböző méretű trapézmeneteken vagy nagy spirálcsavarú vezérlőcsavarokon keresztül valósul meg, amelyek kézi vagy motoros meghajtásúak lehetnek. A maximális haladási sebesség a menettől és a terheléstől függően akár 1 m/perc is lehet.
Az orsós lineáris egységek alkalmazására való alkalmasságát az alábbi grafikon segítségével ellenőrizheti.
Az SHT-sorozat orsós lineáris táblázataiba a következő trapézmenetes méreteket szerelik be:
max. előtolási sebesség [m/min.]

X = centrikus terhelés függőleges beépítési helyzetben [N]
Y = előtolási sebesség [m/min.]
max. Orsó fordulatszám [rpm]

X = centrikus terhelés függőleges beépítési helyzetben [N]
Y = orsó fordulatszáma [Upm]
max. Hajtási nyomaték [Nm]

X = centrikus terhelés függőleges beépítési helyzetben [N]
Y = szükséges Max. Hajtómotor. [Nm]