e-tract 3.1 kábelvisszahúzó rendszer

Kompakt rendszer, könnyen integrálható - e-tract 3.1

e-tract kábelvezető csatlakoztatott kábellel, függőleges energialánc-rendszerhez.

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Műszaki adatok

Magasság [mm]Szélesség [mm]Mélység [mm]Kihúzási hossz [mm]Szükséges kábelhossz [mm]Kábel átmérője ​​​​​​​[mm]
1.140 350 1404500 mm (+max. 2000 mm) 4500 mm (+max. 2000 mm) max. 15 mm

További kiemelt újdonságok

e-tract kábelvezető vízszintes mozgáshoz, védett kábelvezetéssel.

e-tract DC vízszintes

e-tract AC vízszintes, lineáris kábelvezetéshez.

e-tract AC vízszintes

e-tract mini vezetősínnel és kábeldobbal a kábelek lineáris vezetéséhez.

e-tract mini

e-tract DC 20 kábelvezető elektromos szekrényre szerelve.

e-tract DC

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

igus e-chain többeres kábelekkel és egy nyitott láncszemmel.

Energialánc webáruház

e-Chains és konfigurátor az online, csatlakozásra kész energialáncokhoz.

Energialánc-konfigurátor

igus energialánc újrahasznosítási jelként, „the chainge” felirattal.

Energialánc újrahasznosítás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation