Kopásoptimalizált nagysebességű csúszósáv

Tech up

  • 5-szer nagyobb kopásállóság a tribológiailag optimalizált anyagnak köszönhetően. Nagy sebességű csúszórúd a hagyományos csúszórúdhoz képest
  • Különösen gyors, siklós alkalmazáshoz
  • Rövid egyedi alkatrészek 500 mm, könnyebb kezelés
  • Új méretek számos szuper alumínium ereszcsatornához

Csökkentse a költségeket

  • Ugyanazon az áron tartósabb
  • Jelentősen alacsonyabb karbantartási költségek
  • A 2 m helyett 0,5 m hosszúságnak köszönhetően jelentősen könnyebb a telepítés
  • Csökkenti a tervezési erőfeszítéseket a szabadon hozzáférhető CAD csatornakonfigurátorral
  • prediktív karbantartás - opcionálisan az isense kiegészítő modul segítségével

Bizonyítékok

fenntarthatóság

  • 50 %-os súlymegtakarítás az extrudálásról a fröccsöntésre való áttéréssel
  • A végén újrahasznosíthatja az energia- vagy húzóláncot.
    életciklusa végén az igus® Chainge® újrahasznosítási programban. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó. Erre utalványt kap: Chainge® újrahasznosítási program
  • Az igus® támogatja a műanyag körforgásos gazdaságát és befektet a vegyi újrahasznosításba. Tudjon meg többet a témáról a következő weboldalon: Vegyi anyagok újrahasznosítása

Műszaki részletek

Egy vezetőcső három műszaki keresztmetszeti rajza, 75.11, 74.11 és 73.11 változatban.

A nagysebességű csúszósínek kopásállósága tesztelt

Oszlopdiagram Standard és High-Speed értékekkel, ahol a High-Speed jóval magasabb.

Összeszerelési útmutató High Speed csúszórúd

További érdekes témák

A Smart Plastics egy csúszósínt figyel a monitoron zöld pipával.

Érzékelő a csúszórúd kopásához a vezetővályúkban

Vezetősín műszaki metszettel és méretezett rajzzal kábel- vagy vezetési megoldáshoz.

vezetővályú

e-chain tisztatérhez zárt kábelvezetővel.

energialánc

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation