G4.42 csúszólánc
Egyszerű alkalmazásokhoz nagy elmozdulással
Tech up
- Kompromisszummentes kialakítás, különösen a sikló alkalmazásokhoz, akár 30 méteres utaknál
Cost down
- Kb. 30-40%-kal költséghatékonyabb, mint az E2.48 vagy E4.42 sorozat hasonló szélességű termékei
Bizonyíték
- Kb. 12 - 25%-kal könnyebb, mint az E2.48 vagy E4.42 sorozat hasonló szélességű termékei
Fenntarthatóság
- Az igus Chainge® újrahasznosítási programbanaz életciklusa végén újrahasznosíthatja az energialáncot
Az Ön előnyei egy szempillantás alatt

Tušimice: A világ leghosszabb műanyag energialánca 615 méteres úttal 2007 óta üzemel meghibásodás nélkül - az igus® szállította.
Az energialáncok nagy elmozdulások esetén is bizonyítanak
- Hosszú, 1000 méteres és annál hosszabb utak
- Minden közeg, például elektromos, hidraulikus és pneumatikus energia, valamint digitális jelek - elektromos vagy fényjelek - és folyékony közegek párhuzamosan vezethetők
- Nincsenek felesleges interfészek
- Töltési tömeg akár 100 kg/m-ig
- Alacsony menetzaj
- Magas energiahatékonyság a görgős energialáncokkal
- 10 éves és annál hosszabb élettartam energialáncokkal és kábelekkel
- Robusztus minden alkalmazásban, például szél, időjárás, szennyeződések, vegyi anyagok és ömlesztett áruk esetében is
- Gyors telepítés és utólagos kábel- és tömlőszerelés