Nyelvváltás :

Háromdimenziós mozgás alacsony magasságigény mellett
A legkisebb tömlő biztonságos és rugalmas vezetése < Ø 1 mm - ez az innovatív igus® e-cord mikrokábelhordozó rendszer funkcionális leírása. A rugalmas e-cord micro modulárisan összeállítható, és így a gépben történő mozgáshoz igazítható. Az előre meghatározott sugarak megakadályozzák a tömlő elgörbülését, és zökkenőmentes folyamatot biztosítanak gépleállás nélkül.
A tényleges kapilláriscső csak akkora, mint egy fecskendő tűje. Annak érdekében, hogy a kapilláriscső hosszú távon dinamikusan mozgatható legyen, nem szabad 45 mm-nél kisebb sugárra hajlítani. Erre a célra fejlesztették ki az e-cord micro-t. A kapilláriscsövet először egy tömlőbe helyezik, majd ezt a tömlőt a tartóba csíptetik. A rugalmas rendszer most már több tengelyben is lehetővé teszi a mozgást, és a 45 mm-es sugár végig adott.