Nyelvváltás :

Az igus® már több mint 50 éve fejleszt és gyárt kiváló minőségű kábelvezető rendszereket különböző alkalmazásokhoz - az italautomatáktól az acélművekig. Az igus® energialáncokat már több százezer alkalmazásban használják megbízhatóan világszerte. A piacon megjelenő új rendszerek és gépek műszaki fejlődésének köszönhetően folyamatosan termékújításokkal bővítjük a® e-chain kínálatunkat. A Tech up. Cost down. alatt lehetővé tesszük, hogy egyszerre takarítson meg költségeket és növelje tovább a gépek és rendszerek minőségét.
Folyamatosan bővíti az e-chain® termékválasztékát termékújdonságokkal.

Megelőzi a leállásokat, meghosszabbítja a termékek élettartamát és karbantartási költségeket takarít meg

Újrahasznosíthatja az igus® vagy más gyártók régi energialáncait ahelyett, hogy kidobná őket.


A világ első saját meghajtással rendelkező energialánc-rendszere, mostantól gyakorlatilag kopásmentesen, lineáris motorral. Hosszú, 1000 m-es és annál nagyobb távolságokra, extrém dinamikával és hosszú futási idővel. A következő generációs ASC (Automated Stacking Cranes) darukhoz.

A világ legnagyobb e-láncát® E4.350 az iszapvíztelenítésnél használják a nehéz mozgó tömlők biztonságos vezetésére. A hatalmas töltősúlyok ellenére garantálja a teljes rendszer előírt magas állásidőt. Hosszú, legalább 15 éves élettartam nagyobb karbantartás nélkül, folyamatos működés az év 365 napján.

Különleges, lapos, egyszerű és kedvező kialakítás a szűk helyeken történő kábelvezetéshez szerverbővítményekben vagy bármilyen típusú hosszabbításhoz/fiókhoz. Kedvező kábelvezetés könnyű kitölthetőséggel és meghatározott hajlítási sugárral.

Az igus® e-chain reel egy motoros, orsóra szerelt e-chain rendszer®, amely a görgős betétekkel ellátott speciális láncnak köszönhetően lehetővé teszi a csatlakozóaljzat rugalmas elhelyezését akár 100 m-es tartományon belül, ami azt jelenti, hogy több hajót lehet ellátni, mint a fix rendszerekkel. Ez azt jelenti, hogy több hajót lehet ellátni, mint a fixen telepített rendszerekkel.