Nyelvváltás :
A rendszer az RTG teleszkópos karján keresztül működik, amely ki- és behúzható. Ennek két előnye van: Először is, lehetővé teszi az automatikus összekapcsolást, és az energialáncot, amelyben minden médiumot egyszerre lehet vezetni, az RTG húzza magával. Ez biztosítja az energia- és adatellátást. Másodszor, a haladási útvonal vízszintes és függőleges egyenetlenségei és eltolódásai kompenzálhatók. A rendszer alkalmas nagy utazási távolságok megtételére - a konténerkikötőben az ügyfél igényeitől függően 500 méter és ennél hosszabb távolságok is elképzelhetők.