iSet autoglide 5 | Úthossz: 10 - 60 m

Alkatrészjegyzék

Jellemzők és előnyök

  • 88 %-kal rövidebb szerelési idő a hagyományos, vezetővályúval ellátott szabványos megoldáshoz képest
  • Energia, adatok, levegő és folyadékok EGY rendszerben
  • Gyakran két vagy több másik rendszer adatátvitelét is megtakarítja.
  • 4 m/s sebesség
  • Csendes működés: 63 dB(A) 2 m/s sebességnél
  • A csarnok padlójának 50 %-a szabadon marad, nincs szükség vezetővályúra

Alkalmas termékek az autoglide 5 készülékhez

buszkábel

CFBUS.045 buszkábel röntgenképen, látható árnyékolt belső szerkezettel.
  • Különleges éghajlati körülményekhez
  • Szűk sugarakhoz 7,5xd-ig
  • Hosszú utazási távolságokhoz
  • Köpenyanyagok: PVC, iguPUR, PUR vagy TPE

motorkábel

CHAINFLEX motorvezeték metszete, a árnyékolás és az erek láthatók.
  • Lángálló, olajálló, halogénmentes
  • Szűk sugarakhoz 5xd-ig
  • teljes árnyékolás optimális fonási szöggel
  • Köpenyanyagok: PVC, iguPUR, PUR vagy TPE

Alkalmazási példa automatikus csúszással

autoglide 5 az SRU-kban

autoglide 5 a szállítószalag-technológiában

Autoglide 5 szállítókocsival és vezetőkkel a lineáris kábelvezetéshez.

További információ

iSets

Moduláris e-chain rendszer kiegészítőkkel, komplett készletként bemutatva.

Tudásbázis

Átlátszóval kiemelt belső szerkezetű kábelvezető lánc, látható kábelvezetéssel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation